Loading

Производство электроэнергии из биомассы

Гибкие и масштабируемые решения для минимизации совокупной стоимости владения

Производство электроэнергии из биомассы

Упростите эксплуатацию, проектирование и планирование оборудования с помощью комплексной платформы управления технологическими процессами. В этой платформе используются самые современные технологии для оптимизации процессов генерирования электроэнергии.


Надежная, эффективная и безопасная работа

Производите больше энергии из меньшего количества сырья с помощью гибкого решения для управления

Один из ключей к успешному производству электроэнергии из биомассы — это гибкая система автоматизации, позволяющая провести плавную смену исходного сырья. Мы поможем вам справиться с технологическими, инженерными и проектными задачами для модернизации существующей инфраструктуры или создания новых предприятий. Мы предлагаем интегрированные решения для управления и информатизации, которые полностью протестированы и проверены на практике в соответствии со следующими отраслевыми требованиями:

  • эффективная эксплуатация ваших топливных ресурсов;
  • оптимизация управления котельной установкой;
  • быстрый доступ к нужной информации в нужное время;
  • эффективное использование единой платформы управления для поддержания баланса на станции;
  • безопасное управление инфраструктурой;
  • быстрое получение помощи, когда это особенно необходимо.

Решения для управления в масштабах всего предприятия

Интегрированные системы, гарантирующие гибкость и надежность

Станция, производящая электроэнергию из биомассы, сталкивается с некоторыми проблемами. Недостаток инженерной, конструкторской и технической поддержки препятствует расширению объемов деятельности или строительству новых объектов.

Мы поможем вам решить проблемы, которые возникают при строительстве новых или модернизации существующих объектов. Мы предлагаем широкий спектр проверенных интегрированных решений для управления и информатизации, которые удовлетворяют всем отраслевым требованиям.


Будущее энергетики — это автономные сооружения

Объединение систем управления и строительных технологий с инновационными биореакторами

Первое здание с биореакторным фасадом было представлено в 2013 году компанией Internationale Bauausstellung (IBA) в Гамбурге, Германия. Основная задача этого проекта состояла в том, чтобы связать технологию культивирования микроводорослей с современными строительными технологиями. Мы предоставили средства управления, интегрировали все разрозненные технологии в единую систему и помогли автоматизировать работу в течение всего года.


Завод по производству биомассы помогает университету достигать поставленных целей

Применение биомассы для сокращения выбросов парниковых газов

Благодаря интегрированной платформе и единой среде программирования для контроллеров, оператору установки на объекте нужно работать с меньшим количеством запасных частей. Строгий контроль работы платформы позволяет системе перерабатывать биомассу с требуемой точностью. Это помогает университету достичь целей по сокращению выбросов.

Готовы пообщаться с консультантом Rockwell Automation?

Используя свой отраслевой опыт, мы поможем вам в разработке, внедрении и поддержке ваших средств автоматизации.

Рекомендовано для вас