Loading

Системы генерации электроэнергии

Автоматизация электростанций, SCADA-системы и системы управления

Системы генерации электроэнергии

Максимальная надежность и сокращение суммарных расходов

Ваша цель как поставщика электроэнергии заключается в надежном и экономичном производстве электричества.

Вам необходимо повышать эффективность работы, несмотря на устаревание активов. Вы приходится соответствовать строгим экологическим стандартам. Кроме того, вы должны выполнять эти требования в условиях сокращения объема финансирования и числа опытных работников.

У нас есть технологии и решения для снижения негативного влияния этих проблем. Мы поможем вам адаптироваться к меняющейся ситуации в отрасли, предлагая широкий спектр решений, которые:

  • повышают эффективность;
  • оптимизируют производство;
  • снижают выбросы;
  • предотвращают незапланированные простои;
  • обеспечивают самую низкую совокупную стоимость владения.

Мы предлагаем интегрированные решения для управления технологическими процессами и двигателями, обеспечения безопасности и информатизации на базе единой открытой масштабируемой архитектуры. Эти решения обеспечивают полный контроль над предприятиями для генерации электроэнергии с использованием обычных или возобновляемых источников энергии.


Решения для автоматизации работы электростанции

Биомасса

Переход на биомассу в качестве источника топлива идет быстрыми темпами во всем мире, поэтому возникает потребность в гибких системах управления. При использовании различного сырья всегда сложно адаптироваться и поддерживать постоянный уровень генерации. Наши решения помогут преодолеть эти сложности.

Уголь

Возможно, уголь не является будущим отрасли, но он все еще интенсивно используется. Вы постоянно работаете над тем, чтобы ваша электростанция была в надлежащем функциональном состоянии. Наши гибкие решения помогут вам обеспечить это и снизить совокупную стоимость владения.

Гидроэлектроэнергия

Гидроэнергетика — это получение электроэнергии из возобновляемого источника. Станции, которые работали десятилетиями, теперь нуждаются в модернизации. Наши проверенные системы управления и информатизации помогут вам извлечь максимальную выгоду из ваших активов.

Природный газ

Существует множество электростанций на газовом топливе, и у каждой из них свои проблемы. Одним требуется модернизация, чтобы продлить эксплуатацию, в то время как другие пытаются повысить надежность. Широкий спектр наших решений для управления поможет вам добиться максимальной работоспособности и достичь производственных целей.

Солнечная энергия

Потребность в увеличении производства электроэнергии из возобновляемых источников постоянно растет. Фотоэлектрические солнечные батареи быстро становятся эффективной альтернативой. Используйте наши интегрированные решения для управления и информатизации для более эффективного преобразования солнечной энергии в электричество.

Ветряная энергия

Ветряная энергетика набирает популярность, и крупные прибрежные ветровые фермы становятся реальностью. Без правильного управления такими фермами вы не сможете добиться максимальной отдачи. Используйте наши решения для управления, чтобы обеспечить высокую работоспособность.


Распределенная система управления для управления производством электроэнергии

Интегрированное управление технологическими процессами, управление двигателями, безопасность и визуализация

Наша распределенная система управления PlantPAx® обеспечивает полноценную интеграцию между важными технологическими площадками и поддерживает равновесие на вашем предприятии. С ее помощью также можно интегрировать непрерывные и дискретные процессы, управление двигателями, информатизацию и безопасность. Одна платформа управления позволяет экономить на запасных частях и стоимости обучения.

Подробнее о распределенной системе управления PlantPAx

Что говорят наши заказчики
«Этот проект распределенной системы управления PlantPAx задал стандарт для всех будущих проектов на нашем предприятии и является моделью для проектирования станции Veresen».

Бретт Вебер, руководитель отдела эксплуатации и технического обслуживания, Ripon Cogen

Узнайте, как мы помогаем вашим коллегам.

Вместе с нашими многочисленными партнерами мы помогали электростанциям на протяжении десятилетий. Наши системы автоматизации электростанций, SCADA-системы и системы управления помогают обеспечить надежность и контролировать затраты.

Читайте другие истории успеха заказчиков

Готовы пообщаться с консультантом Rockwell Automation?

Используя свой отраслевой опыт, мы поможем вам в разработке, внедрении и поддержке ваших средств автоматизации.

Рекомендовано для вас