Loading

Сжиженный природный газ

Системы для оптимизации работы и выполнения нормативных требований

Main Image

При сжижении, регазификации и транспортировке/выгрузке сжиженного природного газа (СПГ) необходим жесткий контроль. Безопасность рабочей среды, минимальные простои и сокращение эксплуатационных затрат играют решающую роль. Поэтому ваши системы автоматизации должны соответствовать высоким требованиям управления технологическими процессами, оставаясь надежными и масштабируемыми.


Комплексные системы для безопасной и оптимальной эксплуатации заводов по производству СПГ

Хотя СПГ сулит потрясающие перспективы, работа с ним сопряжена с большими трудностями. Строгие требованиям экологии и безопасности требуют постоянного внимания. При этом неустойчивость рынков требует умения быстро приспосабливаться, а изменчивость деловой конъюнктуры — оптимизации производства.

Наши интегрированные системы и услуги обеспечивают непрерывный поток данных на всех уровнях для реализации комплексного решения для автоматизации. Проверенные решения компании Rockwell Automation и участников нашей программы PartnerNetwork™ помогут вам удовлетворять спрос и оставаться конкурентоспособными. Мы понимаем, что для управления предприятием необходимо множество технологий и устройств. Наши решения объединяют технологии управления производственными процессами, управления двигателями, обеспечения безопасности и информатизации.

Благодаря открытой архитектуре наших систем упрощается интеграция оборудования от разных поставщиков в единую систему управления.


Эффективное и безопасное сжижение газа

Решения от Sensia

В совместной компании Sensia, созданной компаниями Rockwell Automation и Schlumberger в октябре 2019 года, работает команда квалифицированных инженеров и менеджеров процессов, понимающих ваши проблемы. Используя преимущества удобных инструментов и современных технологий, мы разрабатываем решения, обеспечивающие высокую производительность. При поддержке компании Sensia заказчики по всему миру смогли постепенно модернизировать свои неэффективные системы управления, обновить системы безопасности и оптимизировать процессы с помощью передовых решений для управления технологическими процессами.

Кроме того, Sensia предоставляет различные инженерные услуги, которые позволяют снизить риск, связанный с проектами, не выходя при этом за бюджетные и временные рамки.

Интегрируемые решения компании Sensia для сбора данных, управления и обеспечения питания для предприятий по производству СПГ:

  • системы обнаружения возгораний и выбросов газа;
  • решения для управления двигателями;
  • метрология и измерения;
  • высоконадежные системы защиты от избыточного давления;
  • производственная безопасность, в том числе системы аварийного отключения и противоаварийной защиты;
  • управление насосами, компрессорами и турбинами и контроль их состояния;
  • управление процессами и усовершенствованными процессами.
Дополнительные сведения на глобальном сайте Sensia

Решения для управления технологическими процессами — оптимизация производства

Автоматизация технологических процессов не обязательно должна быть единым для всех решением по поддержке критически важных производственных операций.

Сегодня управление непрерывными и дискретными процессами, электроснабжением и безопасностью больше не должно быть разрозненным набором технологий. Производители могут внедрить систему управления в рамках всего предприятия. Использование общих технологий автоматизации позволяет осуществлять бесшовную интеграцию наших систем управления процессами с системами предприятия, создавая широкие возможности для оптимизации деятельности предприятия. Такой подход обеспечивает рост производительности, снижение потребления энергии и общей стоимости владения.

Наши решения по оптимизации помогают бороться с отклонениями, решать задачи в области утилизации отходов и энергопотребления, способствуя достижению поставленных производственных целей. При создании подобных решений мы используем свой непревзойденный отраслевой опыт и глубокие знания в области ключевых процессов и переменных, которые могут быть улучшены для выполнения поставленных бизнес-задач.

Наши решения по управлению процессами и обеспечению оптимизации могут использоваться в следующих сферах:

  • эксплуатационная безопасность; 
  • расходы на техническое обслуживание и ремонт; 
  • снижение расхода топлива и электроэнергии; 
  • требования природоохранного законодательства; 
  • оптимальная сепарация фракционированных продуктов.

Повышение эффективности за счет единой современной РСУ

Оптимизация расхода энергоресурсов и повышение эффективности танкеров для перевозки СПГ

Танкеры для перевозки СПГ LNG Portovenere и LNG Lerici отработали уже половину своего срока службы. Кроме того, их владельцам приходилось иметь дело с двумя системами управления. Также они хотели охватить системой управления и другое оборудование, в том числе котлы, насосы и турбины. Они занялись поиском партнера для выполнения модернизации и выбрали компанию Rockwell Automation. Узнайте больше о поставленных задачах и полученных результатах.

Готовы пообщаться с консультантом Rockwell Automation?

Используя свой отраслевой опыт, мы поможем вам в разработке, внедрении и поддержке ваших средств автоматизации.

Рекомендовано для вас