На производственных объектах необходимо оптимизировать производство и сокращать простои и эксплуатационные затраты, обеспечивая при этом безопасность работы. Для этого системы автоматизации переработки природного газа должны соответствовать высоким требованиям к управлению технологическими процессами, оставаясь надежными и масштабируемыми.
Увеличение объема производства на предприятии по переработке природного газа с помощью систем автоматизации
Прогнозы показывают, что в ближайшие 20 лет значительно вырастет потребление энергии. Спрос на природный газ вырастет больше всего. Вместе с тем стоимость газа остается низкой.
Ведущие игроки отрасли должны найти способ повысить эффективность своих предприятий и увеличить производство без необходимости переоборудования всего предприятия. Интеграция информационных технологий и операционных технологических систем может стать экономически эффективным способом получения сведений о производстве, необходимых для повышения эффективности.
Преимущества для предприятий, объединивших разное оборудование в единую систему:
- снижение риска незапланированных простоев;
- уменьшение потребления энергоресурсов;
- повышение эффективности и надежности процессов;
- обеспечение стабильного качества продаваемого газа;
- увеличение объемов производства на имеющемся оборудовании.
Специалисты компании получают доступ к данным о процессах переработки газа, что открывает новые возможности для ведения бизнеса. Такие данные позволяют сводить к минимуму неблагоприятные последствия, связанные с использованием устаревшего оборудования. Они также обеспечивают взаимосвязь между системами, что позволяет получать более полное представление о работе предприятия.
Эффективная и безопасная переработка газа
Решения от Sensia
В совместной компании Sensia, созданной компаниями Rockwell Automation и Schlumberger в октябре 2019 года, работает команда квалифицированных инженеров и менеджеров процессов, понимающих ваши проблемы. Используя преимущества удобных инструментов и современных технологий, мы разрабатываем решения, обеспечивающие высокую производительность. При поддержке компании Sensia заказчики по всему миру смогли постепенно модернизировать свои неэффективные системы управления, обновить системы безопасности и оптимизировать процессы с помощью передовых решений для управления технологическими процессами
Кроме того, Sensia предоставляет различные инженерные услуги, которые позволяют снизить риск, связанный с проектами, не выходя при этом за бюджетные и временные рамки.
Интегрируемые решения компании Sensia по сбору данных, управлению и энергоснабжению для газоперерабатывающих предприятий:
- системы обнаружения возгораний и выбросов газа;
- решения для управления двигателями;
- метрология и измерения;
- высоконадежные системы защиты от избыточного давления;
- производственная безопасность, в том числе системы аварийного отключения и противоаварийной защиты;
- управление насосами, компрессорами и турбинами и контроль их состояния;
- управление процессами и модернизированное управление техпроцессом.
Решения для управления технологическими процессами — оптимизация производства
Автоматизация технологических процессов необязательно должна быть единым для всех решением по поддержке критически важных производственных операций.
Сегодня управление непрерывными и дискретными процессами, электроснабжением и безопасностью больше не должно быть разрозненным набором технологий. Производители могут внедрить систему управления в рамках всего предприятия. Использование общих технологий автоматизации позволяет осуществлять бесшовную интеграцию наших систем управления процессами с системами предприятия, создавая широкие возможности для оптимизации деятельности предприятия. Такой подход обеспечивает рост производительности, снижение потребления энергии и общей стоимости владения.
Наши решения по оптимизации помогают бороться с отклонениями, решать задачи в области утилизации отходов и энергопотребления, способствуя достижению поставленных производственных целей. При создании подобных решений мы используем свой непревзойденный отраслевой опыт и глубокие знания в области ключевых процессов и переменных, которые могут быть улучшены для выполнения поставленных бизнес-задач.
- Наши решения по управлению процессами и обеспечению оптимизации могут использоваться в следующих сферах:
- эксплуатационная безопасность;
- расходы на техническое обслуживание и ремонт;
- снижение расхода топлива и электроэнергии;
- соблюдение требований природоохранного законодательства;
- оптимальная сепарация фракционированных продуктов.
Безопасность, эффективность и сокращение простоев
При модернизации существующего производственного объекта или постройке нового компании, занимающиеся добычей газа по всему миру, применяют наши решения для увеличения производительности и сокращения затрат.
Интегрированные системы и услуги обеспечивают непрерывный поток данных на всех уровнях в рамках нашего комплексного решения для автоматизации. Наша компания поставляет системы управления газоперерабатывающими предприятиями мирового уровня, используя три уровня возможностей:
- автоматизация газоперерабатывающего предприятия;
- контроль;
- безопасность и связь с корпоративными информационными системами.
Мы автоматизируем работу компрессоров и разделение сырья. Наши средства управления позволяют полностью автоматизировать скрубберы, системы осушения, системы аминовой очистки, ребойлеры, колонны фракционирования и конденсаторы. Наша компания также может полностью автоматизировать управление данными и передачу данных из систем автоматизации в бизнес-системы, чтобы вы могли принимать лучшие решения.