Loading

Автоматизация горнодобывающей промышленности

Решения для оптимизации единой шахты

Давление со стороны рынка заставляет горнодобывающие предприятия использовать существующие и развивающиеся технологии. Эти технологии повышают эффективность работы, увеличивают объемы добычи, позволяют выполнять нормативные требования и обеспечивают безопасность и безвредность производственной среды. Они реализуют потенциал сетевых технологий для эффективного использования большого объема данных в системах автоматизации горных работ. Наша компания поможет полностью перенести вашу шахту в цифровую среду.

Эффективная, интеллектуальная и безопасная деятельность

Преобразуйте производственные данные в полезную информацию

Из-за нестабильности рынка сырьевых товаров и продолжительных периодов спада экономики горнодобывающие компании вынуждены менять способ ведения деятельности. Горнодобывающие компании могут лучше использовать имеющиеся данные для повышения производительности и достижения следующих целей:

  • сокращение затрат;
  • уменьшение количества отходов;
  • увеличение добычи;
  • соблюдение постоянно ужесточающихся нормативных требований;
  • проведение жесткой политики нулевого вреда для экологии.

Наша международная команда специалистов в этой отрасли готова предоставить вам стандартизованный проект системы для решения этих задач.

Упрощение внедрения средств автоматизации в горнодобывающей отрасли

Прозрачность операций способствует принятию более взвешенных бизнес-решений

Решение Rockwell Automation для горнодобывающей промышленности — специально созданная система, позволяющая использовать платформу распределенной системы управления PlantPAx в сложных условиях горнодобывающей отрасли. Она оснащена стандартными модулями управления и готовыми инженерными решениями для ключевых направлений деятельности в горнодобывающей отрасли. Благодаря ориентации на применяемые в отрасли устройства и использованию модульных конструкций решение является легко масштабируемым и надежным.

Решения для горнодобывающей промышленности

Сбор, накопление, анализ и визуализация данных для оптимизации производства

Наши решения для горнодобывающей отрасли включают в себя решения для интеллектуального управления двигателями и РСУ PlantPAx®. Такая интеграция позволяет создавать системы управления производством и отчетностью с учетом особенностей горнодобывающей промышленности. Наша компания предлагает:

  • возможность прогнозирования добычи и производительности;
  • опыт работы в отрасли, включающий в себя знания о компрессорах, конвейерах, флотации, вентиляции и измельчении;
  • простой в настройке готовый контент для управления, контроля и формирования отчетов;
  • снижение затрат за счет сокращения времени проектирования и снижения рисков.

Подробнее о том, как решения для горнодобывающей промышленности помогут именно вам

Наши решения применяются в горнодобывающей промышленности по всему миру. С их помощью добывающие и проектировочные компании добиваются согласованной и надежной работы. Эти решения способствуют сокращению простоев и могут быть полезны при добыче:

  • железной руды;
  • угля;
  • меди, бокситов, цинка и других цветных металлов;
  • благородных металлов, таких как золото, платина и серебро;
  • таких полезных ископаемых, как литий и калийная соль.

Anglo Platinum повышает интеллектуальность производства

Решения для горнодобывающей промышленности открывают доступ к данным технологических процессов в режиме реального времени

Компания Anglo Platinum, расположенная в ЮАР, является крупнейшим производителем платины в мире. Эта дочерняя компания Anglo American отвечает за получение приблизительно 40 % от всей добытой платины ежегодно. Перерабатываемая руда содержит не только платину. Она включает в себя и другие ценные металлы, например рутений, родий, палладий, осмий и иридий. Завод также выпускает недрагоценные металлы, такие как никель, медь и цинк.

Компания Anglo Platinum подсчитала, что ее систему автоматического управления технологическими процессами становится все сложнее обслуживать. Кроме того, она слишком разрознена, чтобы управлять сложным процессом извлечения полезных ископаемых. На предприятии уже была установлена сетевая инфраструктура, которую можно было использовать в нашей системе управления. Поэтому компания предпочла использовать нашу распределенную систему управления PlantPAx, чтобы привести свои системы управления к единому стандарту с одним поставщиком.

Благодаря этому операторы получили доступ к сведениям на всех этапах и уровнях технологического процесса. Они могут отслеживать наборы параметров в режиме реального времени и осуществлять более жесткий контроль во время производства.

Продукты и возможности

Широкий ассортимент решений помогает достичь целей по оптимизации производства

Мы предлагаем широкий ассортимент продуктов и услуг — от простых средств управления до полностью интегрированных систем автоматизации, управления двигателями, обеспечения безопасности и визуализации. С помощью передовых технологий наша компания способна полностью оснастить цифровыми технологиями горнодобывающее предприятие. Объединяя облачные технологии, мобильные приложения и другие технологические средства, наши решения помогут вам получить из данных ценную информацию, а от нее перейти к действиям. Это, в свою очередь, позволяет повысить безопасность и эффективность работы благодаря безопасному удаленному доступу.

Готовы пообщаться с консультантом Rockwell Automation?

Используя свой отраслевой опыт, мы поможем вам в разработке, внедрении и поддержке ваших средств автоматизации.

Рекомендовано для вас