Наши системы автоматизации и управления двигателями и команда специалистов в горнодобывающей промышленности помогают OEM-производителям поставлять эффективное добывающее оборудование. Будь то электромеханические погрузочные машины, черпальные колеса или многочерпаковые экскаваторы — наши приводные решения обеспечивают высокую производительность и экономию электроэнергии. Кроме того, благодаря нашей всемирно известной надежности они позволяют максимально увеличить время безотказной работы для повышения производительности и выработки. Используя преимущества таких новых технологий, как промышленный Интернет вещей, и сотрудничая с такими партнерами, как CISCO, мы можем поставлять решения для реализации концепции единой шахты.
Максимальная производительность благодаря возможностям связи
Единая шахта начинается с добычи, обеспечивающей максимальную эффективность производства
Для сохранения конкурентоспособности на глобальном рынке горнодобывающей промышленности от компаний требуется беспрецедентный уровень эффективности производства. Эксплуатационные расходы, затраты на техническое обслуживание, выход готовой продукции и безопасность — вот некоторые из факторов, которым уделяется особое внимание. Наши продукты и системы для автоматизации и управления двигателями помогают повышать производительность и сокращать расход электроэнергии и простои.
Изменение механизмов работы компаний требует новейших технологий для достижения полной взаимосвязи. Наши решения обеспечивают это, и именно такое предприятие мы называем единой шахтой. Возможности взаимодействия — это ключ к повышению эффективности и безопасности, что бы вы ни подключали: приводные системы, мобильные экраны или портативные технологии.
Наши решения, разработанные в сотрудничестве с такими партнерами, как CISCO, включают в себя автономные транспортные средства, системы регулируемой вентиляции, средства поиска персонала и дистанционного мониторинга в режиме реального времени. Эти решения обеспечивают полный доступ к производственным данным и другим ключевым показателям эффективности, снижают риски и оптимизируют затраты.
Решения для управления двигателями
Эффективный преобразователь частоты для добывающей промышленности
Наши решения для управления двигателями помогли горнодобывающим компаниям по всему миру выполнять растущие требования к добыче. Наши системы идеально подходят для решения задач, связанных с добычей. Они обеспечивают:
- сокращение простоев;
- высокую производительность, улучшенное управление и гибкость;
- обширные функции безопасности.
Наши преобразователи PowerFlex® серии 750 обеспечивают максимальную гибкость и эффективность при мощности до 2000 л. с. / 1500 кВт. Это идеальное решение для тех сфер применения, где требуется управление положением, оборотами или крутящим моментом.
Функции безопасного отключения крутящего момента и контроля безопасной скорости помогают защитить персонал и оборудование и сокращают простои машин. Встроенный порт EtherNet/IP упрощает интеграцию с системами управления предприятием, включая наши решения для единой шахты.
Семейство преобразователей PowerFlex идеально подходит для электромеханических погрузочных машин, черпальных колес, многочерпаковых экскаваторов и систем вентиляции. Наша команда отраслевых специалистов поможет вам спроектировать систему с максимальной производительностью.
Регулируемая вентиляция сокращает эксплуатационные расходы
BESTECH использует преобразователи частоты PowerFlex для регулируемой вентиляции
Без вентиляции воздух в шахте загрязняется опасными примесями. Шахтеры работают на глубинах более 1,5 км, где присутствуют окись углерода и пыль, образующиеся в процессе добычи. Безопасность работников исключительно важна для любого добывающего производства и его успеха, но она также связана с определенными трудностями.
Стоимость вентиляции шахт высока, так как цены на электроэнергию растут, а шахты становятся все глубже. Приблизительно 50 % затрат электроэнергии в типичной шахте связаны с вентиляцией. Во многих горных шахтах используются десятки основных вентиляторов и сотни вспомогательных. Оба типа вентиляторов управляются вручную и работают непрерывно с максимальной скоростью и максимальной мощностью. Это позволяет круглосуточно поддерживать поток воздуха во всех частях шахты. Однако на поддержание постоянной работы всех этих вентиляторов с максимальной скоростью даже в периоды низкой потребности в вентиляции расходуется дорогая электроэнергия.
Компания BESTECH внедрила систему регулируемой вентиляции, чтобы помочь Vale снизить расходы на электроэнергию и обеспечить безопасную работу под землей.