Ведомость материалов CrossWorks Электронные таблицы данных Оценка установленного оборудования Состояние жизненного цикла продукта Регистрация продукта Набор инструментов выбора продукции Ремонт Библиотека примерных программ автоматизации Активация программного обеспечения Software Activations Смотреть все
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
Ведомость материалов CrossWorks Электронные таблицы данных Оценка установленного оборудования Состояние жизненного цикла продукта Регистрация продукта Набор инструментов выбора продукции Ремонт Библиотека примерных программ автоматизации Активация программного обеспечения Software Activations Смотреть все

Перемещение и транспортировка

Проверенное оборудование и богатый опыт надежной и безопасной транспортировки полезных ископаемых
Металлургия, горнодобывающая промышленность и производство цемента
    • Цементная промышленность
    • Цементная промышленность
    • Металлургия
    • Металлургия
    • Горнодобывающая промышленность
    • Горнодобывающая промышленность
    • Перевозка и транспортировка
    • Перевозка и транспортировка
    • Дробление и измельчение
    • Дробление и измельчение
    • Разработка
    • Разработка
    • Переработка минерального сырья
    • Переработка минерального сырья

Неважно, что вы перемещаете — полезные ископаемые или сотрудников — критическое значение имеет выход готовой продукции и безопасность персонала. Они зависят от надежной и бесперебойной работы ваших конвейеров и систем транспортировки. Серьезное влияние также оказывают проблемы глобализации и ужесточение экологических норм. Таким образом, способность избегать простоев и перерасхода электроэнергии и минимизировать эксплуатационные расходы является ключевым требованием. Наша команда компетентных профессионалов, а также надежное, безотказное и проверенное оборудование для управления двигателями помогут вам решить эти проблемы.

Решение для укладчиков-заборщиков
Брошюра
Решение для укладчиков-заборщиков

Решение для укладчиков-заборщиков является частью концепции единого горнодобывающего предприятия. Объединение в цельную систему позволяет принимать решения в режиме реального времени.

Загрузить

Оптимальная автоматизация горнодобывающих предприятий

Решение для укладчиков-заборщиков помогает увеличить производительность

Наше решение для укладчиков-заборщиков помогает решать проблемы с перевозками благодаря точному управлению, координации приводной техники, управлению двигателями, контролю текущего состояния и т. д. Четкая интеграция решения для укладчиков-заборщиков в ваше единое горнодобывающее предприятие обеспечит максимально эффективное использование ресурсов и оптимизирует операции.

Сокращение простоев, безопасность и эффективность

Эффективное управление двигателями для безопасной и бесперебойной работы

Транспортировка материалов на горнодобывающем производстве является критически важным звеном в логистике предприятия. Остановка конвейеров оказывает значительное влияние на его работу. По этой причине надежная конструкция конвейеров и систем транспортировки являются ключевыми фактором для эффективной эксплуатации.

Если вы поднимаете полезные ископаемые из-под земли или используете конвейеры для их перемещения между дробилками/мельницами или установками для обогащения, наше оборудование для управления двигателями поможет вам поддерживать точное и синхронное управление скоростью и крутящим моментом.

Наши низковольтные и высоковольтные преобразователи частоты PowerFlex® установлены на тысячах предприятий по всему миру. День за днем эти устройства подтверждают, что они являются надежным средством управления двигателями и хорошо подходят для этой сферы применения. Они отлично зарекомендовали себя в суровых условиях горнодобывающей промышленности и способны справиться с самыми сложными требованиями к управлению двигателями.

Их функции защиты и эффективность позволяют снизить расход электроэнергии и удовлетворить требования к безопасности. Наши преобразователи имеют простую конструкцию и относительно невысокую стоимость установки. Особенности их конструкции позволяют без труда удлинять или перемещать конвейер при смене места добычи. Наши устройства управления двигателями полностью интегрированы в наши решения для горнодобывающей промышленности, что позволяет реализовать концепцию единой шахты.

Интерактивное руководство по интеллектуальному управлению двигателями для горнодобывающей промышленности
Брошюра
Интерактивное руководство по интеллектуальному управлению двигателями для горнодобывающей промышленности

Существует множество сфер применения, где можно использовать преимущества управления скоростью и крутящим моментом, предоставляемые преобразователями частоты: от разработки открытым способом и подземной добычи до обогащения/переработки любых полезных ископаемых.

Загрузить
Преобразователи переменного тока серии PowerFlex 750
Брошюра
Преобразователи переменного тока серии PowerFlex 750

PowerFlex 750 — это обширное семейство преобразователей, которое обладает функциями, позволяющими повысить производительность в различных областях применения.

Загрузить

Эффективная транспортировка полезных ископаемых

Повышение гибкости и производительности с преобразователями частоты серии PowerFlex 755

Вашу потребность в гибкости, производительности и удобстве эксплуатации в полной мере способны удовлетворить наши преобразователи частоты серии PowerFlex® 750. Это семейство преобразователей обладает уникальными потребительскими качествами во всем — от первоначального программирования до эксплуатации. Эти преобразователи обеспечивают максимальную гибкость и производительность при мощности до 2000 л. с./1500 кВт. Это идеальное решение для тех сфер применения, где требуется управление положением, оборотами или крутящим моментом.

Функции безопасного отключения крутящего момента и контроля безопасной скорости помогают защитить персонал и оборудование, а также сокращают простои машин. Встроенный порт EtherNet/IP упрощает интеграцию с системами управления предприятием, включая наши решения для единой шахты. Семейство преобразователей PowerFlex идеально подходит для подъемников, конвейеров, лебедок и других машин для горных работ.

Подробнее о преобразователях переменного тока серии PowerFlex 755

AGL Loy Yang обновляет шахтный конвейер

Высоковольтный преобразователь помогает оптимизировать модернизацию системы

Компания AGL Loy Yang выполнила модернизацию своего четырехуровневого угольного разреза Loy Yang Mine. Модернизация включала в себя реконструкцию и постепенную замену существующих приводных систем конвейера разреза. AGL Loy Yang требовался преобразователь, способный выдерживать жесткие условия месторождения и обеспечивать при этом круглосуточную работу. Для создания такого решения компания привлекла инженеров Rockwell Automation.

Совместными усилиями команды Rockwell Automation и AGL Loy Yang разработали новое приводное решение на базе высоковольтного преобразователя частоты PowerFlex 7000. Он обеспечивает управление скоростью и крутящим моментом самых сложных нагрузок и обладает компактной конструкцией. Узнайте о том, как совместные усилия привели к созданию надежной и гибкой приводной системы для разреза Loy Yang.

Подробнее о преобразователях частоты среднего напряжения
AGL Loy Yang обновляет шахтный конвейер
Пример из практики
AGL Loy Yang обновляет шахтный конвейер

Компания AGL Loy Yang модернизирует свои преобразователи частоты и системы управления, чтобы обеспечить дополнительную мощность для эксплуатации протяженного конвейера.

Подробная информация
Готовы пообщаться с консультантом Rockwell Automation?

Используя свой отраслевой опыт, мы поможем вам в разработке, внедрении и поддержке ваших средств автоматизации.

Контакты

Рекомендовано для вас

  • Технические вопросы
  • Чат технической поддержки
  • Телефон технической поддержки
  • Связаться с отделом продаж
  1. Chevron LeftChevron Left Главная страница Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Отрасли Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Перевозка и транспортировка Chevron RightChevron Right