Loading

Металлургия, горнодобывающая промышленность и производство цемента

Системы автоматизации и управления для горнодобывающей промышленности, металлургии и производства цемента

Main Image

Оптимизация технологического процесса в масштабах шахты

Перед горнодобывающей промышленностью стоит постоянная задача поддержания эффективности на максимально возможном уровне, несмотря на изменения цен на сырьевые товары. Как следствие, всегда существует необходимость обеспечить безопасность эксплуатации и соответствие нормативным требованиям при сохранении прибыльности. Это непростая задача. В таком случае важно сократить незапланированные простои, повысить объем производства или свести к минимуму отклонения в технологических процессах.

Очевидно, в будущем горное дело будет значительно зависеть от информации. Но концепция единой шахты — это необязательно дело далекого будущего. Она может стать реальностью уже сегодня. Наша компания поможет вам получить доступ к производственным данным и превратить их в полезную информацию. После этого ее можно будет предоставить ответственным лицам в нужное время.


Решения по автоматизации для горнодобывающей промышленности, металлургии и производства цемента

Горнодобывающая промышленность

Повышение эффективности производства, обеспечение безопасности работ и сокращение отклонений в технологических процессах. Наш ассортимент комплексных решений для управления и информатизации поможет вам добиться этих результатов.

 

Узнайте больше о горнодобывающей промышленности

Металлургия

Сложность технологических процессов возросла, поэтому теперь для оптимизации производства необходимо владеть отраслевыми знаниями, возможностью надлежащего управления технологическими процессами и решениями для управления производством.

 

Узнайте больше о металлургии

Цементная промышленность

Наши надежные решения позволяют оптимизировать все этапы производства цемента — от проектирования заводов до технического обслуживания, а также от карьера до упаковки и отгрузки товаров.

 

Узнайте больше о цементной промышленности


Оптимизация выработки для наращивания производства

С помощью концепции единой шахты можно оптимизировать выработку и наращивать производство. Единая шахта — это:

  • улучшенный доступ к информации, скрытой в технологических процессах и оборудовании, и возможность быстрого принятия более взвешенных решений;
  • больше возможностей для увеличения времени бесперебойной работы;
  • рост извлечения и выработки, а также заблаговременная реакция на потенциальные проблемы.

Наша компания поможет объединить информацию и получить доступ к данным вашего производства. Возможность объединить наглядное представление данных с обширными отраслевыми знаниями и опытом в этой сфере позволяет говорить о том, что наша компания способна помочь вам как никто другой. Получайте максимум прибыли от своих предприятий и оставайтесь конкурентоспособными в этой постоянно меняющейся отрасли.


Узнайте, как мы помогаем вашим коллегам.

Наша компания обслуживает заказчиков по всему миру и во всех областях, связанных с горным делом, металлургией и цементным производством. Мы помогаем сократить затраты и повысить эффективность.

 

Больше практических примеров для горнодобывающей промышленности, металлургии и цементного производства

Возможности для повышения эффективности

Наша компания предлагает разные виды технологий, услуг и готовых решений. Все они помогут вам преодолеть сложности в работе, которые встают перед вашим горнодобывающим предприятием.

Масштабируемые технологии

Наша компания предлагает как отдельную продукцию, так и комплексные решения. Наши технологии помогут оптимизировать вашу деятельность и обеспечить доступ к данным. Оба варианта предназначены для более быстрого принятия решений в целях оптимизации вашей деятельности.

Готовы пообщаться с консультантом Rockwell Automation?

Используя свой отраслевой опыт, мы поможем вам в разработке, внедрении и поддержке ваших средств автоматизации.

Рекомендовано для вас