Loading

Организация серийного производства в фармацевтической промышленности

Комплексный подход к отслеживанию и контролю продукции

Main Image

Наша компания предлагает решение для организации серийного производства, способное решать задачи во всех областях — от автоматизации до системы управления производством, планирования ресурсов предприятия и облака. Заказчики могут добиться гибкости и сокращения затрат, при этом обеспечивая соответствие будущим нормативным требованиям, препятствуя производству контрафактной продукции и предотвращая отзыв продукции.


Комплексное решение для организации серийного производства в фармацевтической промышленности

Подготовьтесь к росту и обеспечьте соответствие будущим требованиям

Взаимодействие между производственным цехом и руководством давно стало не желательным, а обязательным. Найти решение, отвечающее потребностям бизнеса и требованиям регулирующих органов, не так трудно, как вы, возможно, думаете. Вы можете получить решение, обеспечивающее контроль в реальном времени с сертификатом ISA-95 и отвечающее требованиям к обеспечению стерильности в фармацевтической промышленности.


Сериализация сокращает риски

Рост прозрачности системы снабжения позволяет увеличивать прибыль

Согласно подсчетам, международные фармацевтические компании ежегодно теряют 75 млрд долларов из-за контрафактных изделий, серых рынков и краж продукции. В будущем производителям фармацевтических изделий придется отслеживать и контролировать продукцию во всей цепочке поставок. В нашем решении по сериализации выпускаемой продукции применяется комплексный подход к отслеживанию и контролю продукции. Единый подход обеспечивает соблюдение нормативных требований, препятствует изготовлению контрафактной продукции и предотвращает отзыв товара.


Комплексное решение для сериализации

Масштабируемое и готовое к изменениям решение обеспечивает соответствие нормативным требованиям при минимальных затратах

Производителям фармацевтической продукции требуются модульные масштабируемые решения для сериализации на основе интегрированной системы управления и информатизации, которые можно встроить в существующие производственные линии. Они требуют беспрепятственного взаимодействия машин, устройств и бизнес-систем. С нашими решениями для сериализации вы сможете обеспечить соблюдение существующих нормативных требований, а также подготовиться к их изменениям в будущем.

Готовы пообщаться с консультантом Rockwell Automation?

Используя свой отраслевой опыт, мы поможем вам в разработке, внедрении и поддержке ваших средств автоматизации.

Рекомендовано для вас