Среда, в которой изготавливается продукция, напрямую влияет на ее качество. Отслеживание и контроль важных параметров окружающей среды помогают обеспечить качество и соответствие нормативным требованиям. Наша аттестованная система управления зданием для фармацевтического производства объединяет контроль производственных процессов и параметров окружающей среды для повышения производительности и качества продукции.
Повышение качества. Сокращение затрат. Упрощение аттестации.
Стабильное качество продукции благодаря единому решению в масштабах всего предприятия
Использование нескольких разных систем для управления важными процессами производства фармацевтической продукции может привести к значительному росту затрат, затруднить соблюдение нормативных требований и обеспечение качества. Использование одной интегрированной платформы для автоматизации процессов, контроля параметров окружающей среды и управления зданием может сразу принести заметную выгоду.
Наше аттестованное решение для автоматизации зданий создано на базе системы автоматизации технологических процессов PlantPax® и интегрированной архитектуры (Integrated Architecture®). Единое масштабируемое решение с высокой отказоустойчивостью избавляет от необходимости аттестовывать несколько разнородных систем. Готовые протестированные модули управления климатической системой, библиотеки и шаблоны позволяют получить универсальную структуру данных, упростить аттестацию, сократить объем документации и ускорить вывод продукции на рынок.
Наша компания предоставляет законченные и полностью готовые решения для широкого круга применений: от эксплуатации и применения КИПиА до проектирования, аттестации и поддержки после ввода в эксплуатацию. Наши заказчики получают следующие преимущества:
- уменьшение процента отклонений в качестве продукции;
- выработка единой стратегии технического обслуживания и сокращение запасов запчастей;
- сокращение расходов на электроэнергию.

Автоматизация повышает эффективность производства
Объединение систем управления производством и зданием для повышения качества
Для производителей биофармацевтической продукции крайне важно избегать внешних воздействий на производство и простоев, которые могут повлиять на выполнение нормативных требований. Узнайте, как заказчик оптимизировал свою работу с помощью единой комплексной системы управления. Это решение обеспечило доступ к данным в реальном времени для составления отчетности в масштабах предприятия, повысило качество принятия решений и позволило сократить расход электроэнергии.