Loading

Производство медицинского оборудования

Решения и ПО для автоматизации производства медицинского оборудования

Main Image

Конкуренция на рынке требует увеличивать прибыль, обеспечивать превосходное качество и наращивать объемы производства. Это ведет к усложнению систем сборки, росту затрат на соблюдение нормативных требований и повышению нагрузки на и без того перегруженные системы. Мы предлагаем решения для комплексной автоматизации и информатизации для производителей медицинского оборудования.


Повышение качества, соблюдение нормативных требований и быстрый вывод продукции на рынок

Гибкость и масштабируемость для адаптации к ситуации на рынке

Компании по производству медицинского оборудования находятся под огромным давлением: от них требуется обеспечивать безопасность, точность и соответствие нормам на всех этапах производства. Поэтому отраслевые производители все чаще обращаются к возможностям автоматизации, чтобы стать более конкурентоспособными.

Мы предоставляем полностью интегрированные решения для автоматизации процессов и информатизации, предназначенные специально для производителей медицинского оборудования. Мы помогаем снижать объем ручного труда, что ведет к росту объемов производства, повышению качества и сокращению расходов. Среди основных преимуществ можно выделить следующие:

  • более высокая эффективность в интегрированных системах;
  • лучший доступ к информации для контроля за всеми процессами;
  • сокращение затрат на выполнение нормативных требований;
  • сокращение длительности производственных циклов.

Системы производства медицинского оборудования должны стать более гибкими и динамичными, чтобы соответствовать стандартам и решать все более актуальные вопросы информатизации производства. Мы можем помочь вам.


Повышение эффективности производства

Информационные решения в масштабах всего предприятия

Эффективность в производстве медицинского оборудования является ключевым фактором для сокращения времени вывода продукции на рынок. Решения, помогающие избавиться от бумажного документооборота, сократить количество ошибок и придерживаться высоких стандартов качества, способствуют росту объемов производства. В то же время они помогают выявить ресурсы, использующиеся для выполнения ненужных задач, и сокращают таким образом ненужный расход материалов.

Система управления производством Rockwell Software PharmaSuite® обеспечивает упрощенную интеграцию со всеми системами предприятия, начиная с ERP-системы и заканчивая производственными цехами с информационными панелями в реальном времени. Программное обеспечение PharmaSuite создано на основе стандартов S88 и S95 и включает в себя поддержку электронного журнала устройств (eDHR) и управление заказами, чтобы обеспечить документирование и отслеживание процесса сборки каждого медицинского устройства. Специальные функции также позволяют упростить переработку и ремонт устройств.

Подробнее о системе управления производством PharmaSuite

Advanced Scientifics внедряет интеллектуальное производство

Компания по производству медицинского оборудования получает возможности для доступа к информации и отслеживания продукции

Advanced Scientifics Inc. (ASI) является ведущим международным производителем специализированных биотехнологических систем. Компании требовалось оптимизировать сбор данных и ведение отчетности для ряда процессов по производству медицинских приборов. ASI внедрила решения интеллектуального производства от Rockwell Automation, что помогло добиться следующих результатов:

  • улучшенное качество обслуживания заказчиков;
  • сокращение простоев благодаря новым способам отчетности;
  • улучшение конкурентоспособности.

Повышение производительности и качества

Заказчик повышает эффективность оборудования, сокращает время и увеличивает объемы производства

На фоне осложнения демографической ситуации с поколением беби-бума у ведущего производителя медицинского оборудования появилась потребность в наращивании производственных мощностей. Благодаря Rockwell Automation и программному пакету FactoryTalk® этой компании удалось:

  • увеличить производство на 20 % по сравнению с результатом, который показывали предыдущие системы;
  • внедрить безбумажную систему отчетности;
  • реализовать системы сквозного отслеживания и контроля прохождения для улучшения контроля качества.

Гибкие и масштабируемые решения для упаковки

Интеллектуальные конвейерные системы

Наша интеллектуальная конвейерная система iTRAK® — это модульная масштабируемая система линейного перемещения, которая обеспечивает автономное управление подвижными каретками на прямых и криволинейных участках.

iTRAK заменяет физическое оборудование простыми и эффективными программными профилями, которые обеспечивают скорость и гибкость для систем автоматизации, а также обладают следующими преимуществами:

  • увеличение скорости производства на 50 % и более;
  • сокращение простоев при переналадке;
  • сокращение объемов планового обслуживания.
Подробнее об интеллектуальной конвейерной системе iTRAK

Оптимизация производительности и прибыльности

Решения комплексной автоматизации и информатизации для повышения производительности

Конкуренция на рынке требует увеличивать прибыль, обеспечивать превосходное качество и наращивать объемы производства. Наша компания предлагает все необходимые решения, удовлетворяющие потребности производства медицинского оборудования. Мы можем помочь вам повысить качество и обеспечить соответствие нормативным требованиям, увеличить объемы производства, сократить сроки начала крупносерийного производства и автоматизировать сложные производственные процессы.

Готовы пообщаться с консультантом Rockwell Automation?

Используя свой отраслевой опыт, мы можем помочь вам в разработке, внедрении и поддержке ваших инвестиций в автоматизацию.

Рекомендовано для вас