Loading

Инфраструктура

Сокращение простоев и повышение производительности

Main Image

Надежность и эффективность

Решения в области управления и информатизации, направленные на сокращение простоев и обеспечение безопасности

Глобальная конкуренция. Рост расходов. Ужесточение экологических стандартов.

Чтобы справиться с этими проблемами, необходимо повысить объемы производства и эффективность, сократить затраты на материалы и обеспечить высокую надежность и неукоснительное соблюдение сроков исполнения.

Экономичная модернизация оборудования для повышения производительности. Специфическое использование продукции сторонних разработчиков для обеспечения соответствия специальным требованиям. Применение открытых сетей для повышения функциональности. Наши специалисты используют опыт в разработке приложений и технологических процессов, чтобы создавать решения, которые помогают снижать расходы на техническое обслуживание, материалы и рабочую силу. Эти решения предназначены для управления критически важными системами, такими как автоматическая транспортировка багажа в аэропортах или перемещение грузовых контейнеров в морских портах.

Наша интегрированная архитектура (Integrated Architecture®) помогает увеличить объемы производства и время безотказной работы, упрощая доступ к данным. Вы получаете нужные данные в нужный момент в режиме реального времени, а значит, и возможность принимать правильные деловые решения. Средства для удаленной диагностики и профилактического обслуживания обеспечивают максимально эффективное использование активов. Глобальная поддержка с присутствием на местах означает, что мы придем вам на помощь в любое время и в любом месте.


Передовые решения для инфраструктуры

Автоматизация и управление

Мы предлагаем решения в сфере автоматизации и управления с использованием систем управления, устройств управления электродвигателями и интеллектуальных устройств.

Решения по безопасности

Как мировой лидер в сфере автоматизации, а также технологий и услуг по обеспечению безопасности мы поможем вам в разработке более безопасных и эффективных решений.

Информационные решения

Мы понимаем, что ваша цель — выгодная, безопасная и стабильная работа предприятия.

Услуги по консультированию и интеграции

Мы готовы предоставить в ваше распоряжение свои обширные знания и подобрать для вашего проекта оптимальную команду из международных специалистов и местных экспертов.

Сокращайте риски и повышайте эффективность рабочих операций.

Отраслевые знания и опыт

Мы обладаем значительным опытом в разработке решений для комплексной автоматизации и информатизации. Эти решения помогают нашим заказчикам повышать эффективность, сокращать расходы на эксплуатацию и соблюдать требования к безопасности.

Готовы пообщаться с консультантом Rockwell Automation?

Используя свой отраслевой опыт, мы можем помочь вам в разработке, внедрении и поддержке ваших инвестиций в автоматизацию.

Рекомендовано для вас