Консолидация в промышленности. Глобальная конкуренция. Растущее количество норм и изменение предпочтений покупателей. Эти рыночные факторы побуждают к постоянному развитию пищевой промышленности и оказывают существенное влияние на производственную и бизнес-стратегию.
Повышение прибыли и оптимизация активов
Получайте информацию об использовании сырья и снижайте расходы на него
Новейшее оборудование для автоматизации помогает определить наиболее эффективные способы производства продукции. В такой единой, насыщенной информацией среде стандарты согласованы, качество гарантировано, а ответственность определена.
Системы автоматизации с доступом к данным помогают лучше понимать, как используется сырье, и даже отслеживать поставщиков сырья для конечных партий продукции. Это особенно важно для производителей таких пищевых продуктов, как полуфабрикаты, которые отличаются высокой стоимостью сырья. В таких случаях даже небольшое увеличение выхода продукции может оказать существенное влияние на финансовые результаты.
Например, оптимизация полезного использования сырья и сокращение количества отходов ежегодно на 1 % может сэкономить тысячи долларов.
Наши решения в сфере промышленной автоматизации, управления и программные решения подходят для всех производственных процессов. Эти выгодные и ориентированные на результат решения помогут:
- повысить эффективность производства и прибыль;
- быстрее реагировать на изменения в предпочтениях потребителей;
- снизить производственные затраты;
- повысить качество продукции.
Автоматизация повышает эффективность производства
Решения для интеллектуального производства дают возможность получать полезные данные для повышения производительности и общей эффективности оборудования для экономии времени и денег. Узнайте, как наши заказчики получают данные о работе производства в реальном времени и благодаря этому улучшают эффективность производства, увеличивают прибыль и сокращают отходы.
Информационные решения в масштабах всего предприятия
Увеличение производительности. Сокращение количества отходов. Повышение рентабельности
Система управления производством CPGSuite® — это решение для контроля эффективности; оно позволяет ставить цели по достижению определенного уровня эффективности и отслеживать прогресс в режиме реального времени. Изготовителям полуфабрикатов такое ПО помогает увеличивать производительность, сокращать количество отходов и повышать рентабельность.
Решение производственных проблем
Сокращайте простои и устраняйте проблемы с производством и качеством благодаря комплексному подходу. Мы предлагаем полностью автоматизированные решения для всех этапов производства — от приобретения сырья и обработки ингредиентов до производства продуктов питания, упаковки и оформления. Данные решения охватывают управление двигателями, непрерывные процессы, обмен данными, а также обслуживание и поддержку для организации безопасного и эффективного производства.