Loading

Высокое качество производства

Программное обеспечение и системы управления для производства продуктов питания и напитков

Main Image

Работая в пищевом производстве, вы постоянно сталкиваетесь с потребностью увеличивать производительность и снижать расходы.

Информация — это сила, поэтому крайне важно, чтобы ваше производственное программное обеспечение предоставляло легкий доступ к точным данным в режиме реального времени. Такая интеллектуальная производственная система помогает принимать эффективные и своевременные решения для обеспечения роста эффективности и сокращения затрат.


Обеспечьте гибкость своего пищевого производства

Повышение прибыли и оптимизация активов

Чтобы успешно решать задачи, производителям продуктов питания необходимо разбираться во всех аспектах производства. Только так они смогут выявить области для оптимизации. Производители, применяющие гибкий подход, сохраняют конкурентоспособность за счет улучшений в сфере производства и обеспечения безопасности. Они также оптимизируют использование своих активов, увеличивают объемы выпуска и повышают прибыльность.


Автоматическая отчетность для повышения эффективности предприятия

Увеличивайте прозрачность производственных данных и сокращайте расходы благодаря шаблонной интеграции

Гибкие и эффективные производственные процессы обеспечивают стабильные прогнозируемые результаты. Как выявил наш заказчик со Среднего Запада США, выпускающий потребительские товары, гораздо проще и дешевле достигать целей, если есть доступ к актуальным и точным производственным данным.

Решение RAPID Line Integration™ для интегрированного управления производственными линиями было внедрено на всем предприятии для детальной визуализации работы упаковочных линий вплоть до уровня отдельных машин в режиме реального времени. Используя существующую сетевую и ИТ-инфраструктуру, наш заказчик интегрировал в общей сложности 92 отдельных машины, входящие в состав 10 упаковочных линий. Это помогло улучшить визуальный контроль общей эффективности оборудования и сократить расходы.


Интеллектуальное производство решает задачи кондитерской компании

Увеличение объемов производства в соответствии со спросом, сокращение простоев и обеспечение качества каждой партии продукции

Компания Country Maid внедрила масштабируемую систему PlantPAx®, чтобы удовлетворить растущий спрос на выпечку и улучшить управление процессами на предприятии.

Данная система включает в себя средства визуализации, анализа и составления отчетности для оценки тенденций производства. Она собирает и объединяет данные из различных источников, обеспечивая аналитику производства.

Компании Country Maid удалось упростить доступ к данным и повысить их качество, что дало возможность принимать более взвешенные решения на основе данных о каждой партии продукции. Компания смогла нарастить объемы производства, сократить простои и повысить стабильность качества продукции от партии к партии.


Оптимизация производительности

Наши решения для управления производством и информатизации предоставляют данные, которые помогают найти новые способы повышения производительности и качества, а также сокращения расходов. FactoryTalk® Metrics дает возможность получить данные об общей эффективности оборудования. PlantPAx, масштабируемая система для комплексного управления технологическими процессами, собирает и объединяет данные из различных источников.

Готовы пообщаться с консультантом Rockwell Automation?

Используя свой отраслевой опыт, мы можем помочь вам в разработке, внедрении и поддержке ваших инвестиций в автоматизацию.

Рекомендовано для вас