На производство напитков оказывают влияние предпочтения потребителей, проблемы устойчивого развития, законодательные требования и аспекты безопасности, рост стоимости сырья и электроэнергии. Эти факторы вынуждают производителей напитков следить за тем, чтобы производительность окупала расходы. Инвестиции в передовые технологии помогают достичь большего с использованием меньших ресурсов, развивать бизнес и удовлетворять потребности потребителей.
Повышение производительности для удовлетворения спроса
Превращайте производственные данные в полезную информацию
Для устойчивой работы предприятия необходимо учитывать рост стоимости сырья, изменения предпочтений потребителей и нормы безопасности. Эти задачи можно решить с помощью систем автоматизации производства напитков, которые способны помочь вам:
- повысить производительность и объем выпускаемой продукции;
- повысить прибыль и сократить количество отходов;
- сократить операционные расходы;
- оптимизировать использование активов.
Наращивание мощностей при производстве напитков
Миграция устаревших систем управления периодическими процессами для увеличения объемов продукции
Производитель напитков внедрил распределенную систему управления PlantPAx® — интегрированную полностью резервированную систему, бесперебойная работа которой обеспечивается благодаря виртуализации серверов, и в результате:
- повысил общую эффективность системы и объемы выпускаемой продукции;
- повысил стабильность процессов производства;
- добился большей гибкости системы;
- обеспечил повышенную безопасность системы с помощью индивидуальных имен пользователей, электронных цифровых подписей и автоматического выхода из системы.
Система автоматического производства напитков обеспечивает централизацию производства
Компания Campari добивается стабильно высокого качества продукции и повышает общую эффективность оборудования
Компания Campari модернизировала и нарастила мощность своего завода крепких спиртных напитков, добавив высокоавтоматизированный цех обработки и розлива. Campari удалось централизовать производственные процессы, сохранив качество и стабильность продукции. Теперь Campari использует распределенную систему управления PlantPAx® для контроля смешивания, фильтрации и розлива по бутылкам. Благодаря программному обеспечению для визуализации FactoryTalk® View SE операторы получают производственные и технологические данные в режиме реального времени, что помогает принимать оптимальные решения. В результате повысилась общая эффективность оборудования, сократился срок вывода продукции на рынок и снизились расходы.
Решения по управлению производством напитков
Мы предлагаем комплексные решения по автоматизации и унификации производственных процессов предприятия для повышения производительности и обеспечения стабильности качества продукции.
Наши решения по управлению производством напитков помогают:
- оптимизировать упаковочные линии;
- улучшить рецептуру и управление партиями;
- обеспечить соблюдение нормативных требований и отслеживание продукции;
- сократить количество отходов.