Loading

Автоматизированное молочное производство

Системы автоматизации и управления для производства молочной продукции

Main Image

Комплексный подход к молочному производству помогает повысить гибкость и производительность, снизив при этом общие расходы. Автоматизированные системы для молочного производства дают возможность производить разнообразный ассортимент безопасных продуктов стабильно высокого качества.


Повышение объемов выпуска при снижении расхода электроэнергии

Управление в режиме реального времени и оптимизация процессов молочного производства снижает расходы

Конкурентоспособность многих производителей молочной продукции возросла благодаря переходу к производству более высококачественных продуктов, в том числе обезжиренных, с низким содержанием жира и обогащенных белком. Эти производители также стремятся добиться более высокой производительности, увеличить объем выпуска продукции и снизить расходы.

Производственные процессы на молочном заводе должны осуществляться с четким соблюдением технических условий. Чтобы обеспечить быстрое реагирование и большую гибкость для подготовки технических условий требуются производственные данные в режиме реального времени. Такие данные помогают сохранить производительность и прибыль, обеспечить повышенную безопасность и улучшить качество продукции.


Снижение расходов и повышение производительности

Усовершенствованная система управления для молочной промышленности

Сушилки и испарители — наиболее энергоемкие устройства из тех, что используются на предприятиях по переработке молока. Для снижения расходов и обеспечения качества конечного продукта требуется оптимальный режим работы.

Благодаря тщательному контролю работы сушилки для оптимизации и повышения производительности, система управления сушилкой дает возможность:

  • повысить производительность на 8 %;
  • сократить расход электроэнергии на 12 %;
  • сократить количество продукции, не соответствующей требованиям, на 75 %.

Управление с прогнозированием по модели в молочной промышленности

Узнайте, как производители молочных продуктов повысили производительность и рентабельность с помощью нашей технологии управления с прогнозированием по модели (MPC). Взгляните, как мы помогли заказчикам ускорить и оптимизировать производственные процессы, а также:

  • сократить колебания влажности;
  • сократить количество утраченной продукции;
  • повысить прибыль;
  • сократить расходы на электроэнергию.
Подробнее о технологии MPC

Системы автоматизации молочного производства

Комплексные системы управления и информатизации для повышения производительности

Тесная интеграция информационных систем и систем управления в молочном производстве позволяет заказчикам оптимизировать производственные процессы. Наши решения дают возможность изготовителям молочных продуктов использовать производственные данные, полученные в режиме реального времени, для принятия оптимальных решений, что способствует:

  • ускоренному выводу продукции на рынок;
  • сокращению простоев;
  • снижению совокупной стоимости владения.
Готовы пообщаться с консультантом Rockwell Automation?

Используя свой отраслевой опыт, мы можем помочь вам в разработке, внедрении и поддержке ваших инвестиций в автоматизацию.

Рекомендовано для вас