Loading

Производство электромобилей

Гибкое и масштабируемое производство электромобилей

Производство электромобилей

Автомобильная промышленность стоит на перепутье. Bloomberg полагает, что к 2040 году 54 % продаж новых автомобилей будет приходиться на электромобили. А к 2030 году, согласно прогнозам, 100 % пассажирских автомобилей в Китае и Индии будут на электрической тяге.

Для производителей и поставщиков это означает потребность в быстрой выработке качественно новых подходов. Производители электромобилей должны переориентировать свои процессы и технологии, чтобы удовлетворить стремительно меняющиеся рыночные потребности. Мы поможем вам ускорить переход на производство электромобилей, чтобы вы могли стать сильным конкурентом, использующим интеллектуальные гибкие операции и интегрированные решения для автоматизации.


Завоевание рынка

Быстрое и экономичное масштабирование производства электромобилей

Предельно малые сроки, как правило, означают повышенную стоимость и сложность. Однако производство электромобилей вполне может стать исключением из этого правила. Неважно, являетесь ли вы стартапом в области производства электромобилей или уже хорошо зарекомендовавшей себя компанией, — мы можем оказать вам помощь на любом этапе развития, ведь у нас есть:

  • опыт производства электромобилей;
  • глубокие экспертные знания и опыт в производственной сфере;
  • наша всеобъемлющая сеть PartnerNetwork™;
  • самые новые цифровые технологии.

Если вы желаете убедиться в этом лично, посетите наш новый Инновационный центр электромобилей, расположенный в калифорнийском городе Сан-Хосе. Там вы сможете познакомиться с интерактивными демонстрациями, опробовать технологии и вдохновиться новыми идеями, чтобы обеспечить себе конкурентное преимущество. Вы можете:

  • проектировать: изучайте рекомендации по автомобильному производству и воспользуйтесь нашей помощью для построения производственной инфраструктуры и цепочки поставок;
  • оцифровывать: узнайте, как единые операции позволят вашим работникам быстрее принимать более взвешенные решения;
  • оптимизировать: определите способы повышения эффективности и сокращения времени простоя, обеспечив производство электромобилей с непрерывным использованием актуальных данных.

Мы успешно реализовали более 4000 проектов в автомобильной отрасли, связанных с проектированием, установкой и вводом в эксплуатацию, поэтому готовы помочь вам достичь поставленных производственных целей.

Запланируйте посещение нашего Центра электромобилей в Калифорнии

Насколько интеллектуальным является ваше производство электромобилей?

«Промышленность 4.0» заставляет переосмыслить цепочку создания стоимости на предприятиях автомобилестроения

Интеллектуальное производство электромобилей с применением концепции единого предприятия — скорейший путь к повышению эффективности. От шахты до отгрузочной платформы — единые операции позволяют быстрее оптимизировать производство с меньшими затратами и рисками.

Ведущие автопроизводители уже используют интеллектуальное оборудование, аналитику и дополненную реальность, чтобы обрести конкурентные преимущества. Rockwell Automation со своей стороны делает все возможное, чтобы предоставить вам доступ к самым современным интеллектуальным технологиям. Выделяйтесь на общем фоне благодаря использованию следующих технологий и решений.

  • Принимайте более быстрые и качественные бизнес-решения непосредственно в цехах и залах заседаний благодаря масштабируемой аналитике
  • Повышение качества и общей эффективности оборудования с помощью системы управления производством на всех этапах
  • Быстрее выходите на рынок благодаря концепции единого предприятия, используя данные в разных процессах, на разных заводах и при работе с разными поставщиками в режиме реального времени
  • Сокращайте время простоя с помощью машинной диагностики на основе дополненной реальности и рабочих инструкций
  • Повышайте скорость и надежность за счет перемещения автомобильных корпусов и аккумуляторов с использованием интеллектуальных конвейеров

Интеллектуальное автомобильное производство означает оптимизацию производства, более чуткое реагирование на требования клиентов и снижение капитальных затрат. Начните ощущать эти преимущества уже сегодня.


Повышение объемов производства аккумуляторов

Удовлетворяйте спрос любых масштабов

Миру требуется очень много аккумуляторов. Если быть точными, 40 миллионов новых аккумуляторов для электромобилей каждый год.

Чтобы обеспечить питанием электромобили по всему миру, понадобятся гигантские мощности, производящие миллиарды ватт электроэнергии. Согласно прогнозам, только для удовлетворения растущих потребностей нам понадобится 100 новых гигаваттных электростанций в течение следующих 10 лет. Это уникальная возможность для разработки и формирования цифровых интеллектуальных производственных мощностей, которые позволяют вырабатывать ранее невиданные объемы электроэнергии с невиданной ранее эффективностью.

Мы поможем вам раздвинуть границы возможного. Однако огромные объемы производства — это не самое главное. Именно поэтому нам следует рассмотреть:

  • информационную стратегию, которая используется на всех производственных этапах;
  • аналитику, которая преобразует данные в ценную информацию, позволяет прогнозировать результаты и служит основой для принятия решений;
  • единую цепочку продаж, ориентированную на качество, начиная от источников сырья и заканчивая выставочным залом;
  • встроенную гибкость, чтобы вы были готовы к дальнейшим инновациям, технологиям и методам.

OEM-производитель Hirata стал использовать наши технологии, чтобы создать оборудование для первой в мире линии массового производства аккумуляторов для электромобилей. Стандартизация нашей продукции помогла Hirata сократить занимаемое этим оборудованием место на 30 %. А благодаря помощи нашей региональной команды компания смогла сократить время ввода в эксплуатацию на 10 %. Изучите нашу историю работы с первым в своем роде оборудованием, чтобы узнать больше.


Контролируйте запуск производства

Опыт является ключевым фактором устранения риска как на новых, так и на уже имеющихся мощностях

Запуск программы можно загубить еще до получения первого заказа на покупку. Плохое управление. Технологические трудности. Приказы об изменении. Отсутствие обучения или запчастей. Эти проблемы являются очень распространенными и могут привести к потере прибыли, доли на рынке и инвестиций акционеров.

Избегайте этих ловушек и контролируйте запуск производства с помощью наших услуг по управлению программами.

Обеспечьте оптимальный запуск производства

Наши квалифицированные команды по управлению запуском и программами — это не только эксперты по автоматизации. Они знакомы с глобальными стандартами автомобильной отрасли и сферы производства шин и умеют правильно интерпретировать их и использовать для оказания вам помощи в:

  • оптимизации управления и процессов;
  • отслеживании приказов об изменении и отклонений от спецификаций;
  • улучшении взаимодействия между всеми сторонами.

устранение дорогостоящего перерасхода.

Мы готовы поддерживать вас и далее на этом постоянно меняющемся рынке.

Часто это означает работу с машиностроителями над глобальными стандартами проектов, технологиями и рекомендациями. Результатом станет согласованность спецификаций и более строгий контроль за расходами. Вы можете рассчитывать на нас в течение всего жизненного цикла вашего проекта, ведь мы отслеживаем результаты деятельности машиностроителей, начиная с успешного запуска производства и далее.

Добивайтесь надлежащей интеграции

Интеграция технологий — это основа интеллектуального и безопасного производства. Благодаря должным образом спроектированной инфраструктуре, которая объединяет людей и оборудование, ваше производство электромобилей получает следующие преимущества:

  • сокращение времени запуска и переналадки;
  • данные, преобразованные в аналитику, на основе которой можно принимать решения;
  • надлежащим образом спроектированные и проверенные до начала производства зависимости;
Готовы пообщаться с консультантом Rockwell Automation?

Используя свой отраслевой опыт, мы можем помочь вам в разработке, внедрении и поддержке ваших инвестиций в автоматизацию.

Рекомендовано для вас