Loading

Стратегическое партнерство с FANUC

Упрощенная архитектура, интегрированная безопасность и производственный интеллект

Стратегическое партнерство с FANUC

FANUC и Rockwell Automation разрабатывают дополняющие друг друга решения на основе интегрированной архитектуры Rockwell Automation (Rockwell Automation Integrated Architecture®) с полноценным пакетом оборудования и программного обеспечения для силовых агрегатов. Система производственного управления и информатизации Integrated Architecture позволит вам повысить производительность и снизить издержки.


Партнерские отношения для создания современных решений

Интегрированные устройства числового программного управления (ЧПУ) от FANUC и программируемые контроллеры автоматизации (ПКА) от Rockwell Automation объединяют две среды управления мирового уровня для создания полностью интегрированного решения по автоматизации, основанного на готовых к применению стандартизированных продуктах. Оно обеспечивает быстрое и недорогое техническое обслуживание, а также управление производством.


Клиент нуждается в интегрированном решении

Сложность участков механической обработки силовых агрегатов можно снизить и при этом повысить их производительность за счет готовых инженерных решений по автоматизации, объединяющих ЧПУ и роботов FANUC с нашими контроллерами.

Производители смогут осуществлять управление и собирать данные с разнообразных устройств по единой сети EtherNet/IP. Эти данные легко переносятся в ИТ-системы предприятия, что повышает качество принимаемых решений и снижает расходы. Изготовители станков могут сократить сроки разработки и затраты благодаря единой сети и среде программирования.


Эффективное и экономичное управление производством

Ключевые преимущества совместной работы Rockwell Automation и FANUC

Упрощенная архитектура

  • EtherNet/IP оптимизирует проектирование и внедрение
  • Документированные инструменты и обучение — экономьте время, уменьшайте риски и сокращайте расходы

Интегрированные системы промышленной безопасности

  • Повышенная безопасность, включая защитные устройства для оборудования и диагностику
  • Агрегация подписи безопасности — простая идентификация и управление изменениями подписей безопасности
  • Безопасность CIP в той же сети EtherNet/IP

Производственный интеллект

  • Повышенное качество, количество и удобство применения данных КПЭ для принятия более качественных решений и повышения производительности
  • Простая передача производственных данных и данных оборудования в корпоративные ИТ-системы

Повышение производительности

  • Сокращение времени проектирования системы и ее ввода в эксплуатацию
  • Пользовательские профили AOP и AOI упрощают интеграцию робототехники, ЧПУ и ПКА
  • Общая среда визуализации
  • Расширенная диагностика
Готовы пообщаться с консультантом Rockwell Automation?

Используя свой отраслевой опыт, мы можем помочь вам в разработке, внедрении и поддержке ваших инвестиций в автоматизацию.