Современная РСУ PlantPAx
Проанализируйте свои ожидания от распределенной системы управления
Все ваши системы автоматизации можно интегрировать в единое предприятие с системой PlantPAx в качестве ключевого компонента. Эта технология поможет улучшить производительность, повысить эффективность и сократить расходы вашей организации.
Современная РСУ PlantPAx — это единая система управления в масштабах предприятия, которая обладает оптимальной гибкостью и помогает принимать взвешенные деловые решения.
Управление и оптимизация процессов на уровне предприятия. Система PlantPAx использует единую платформу автоматизации для упрощенной интеграции критически важных процессов вашего предприятия. Эта современная распределенная система управления объединяет управление непрерывными и дискретными процессами, электроснабжением, информацией и безопасностью в единую инфраструктуру в масштабах предприятия. Преимущества системы: единые платформы, бесперебойная передача данных, удобное управление и низкая общая стоимость владения. Взгляните на наши высокопроизводительные архитектуры
Модульная архитектура с возможностью масштабирования. В рамках системы PlantPAx можно реализовать различные варианты архитектуры для повышения гибкости. Единая платформа может использоваться для отдельных станций или крупных распределенных архитектур. Это означает возможности интегрирования без необходимости копирования данных, быстрый выход на рынок и масштабируемость функций, таких как ЧМИ, управление периодическими процессами и сбор данных. Узнайте больше о решениях для проектирования и внедрения
Открытость, информационное обеспечение и безопасность. Современная распределенная система управления PlantPAx построена на открытых стандартах связи, где в качестве основы используется EtherNet/IP. Благодаря этому информация в режиме реального времени становится доступной на всем предприятии, что позволяет принимать более обоснованные бизнес-решения. Принимайте более взвешенные решения благодаря повышению уровня визуализации данных и мобильности, объединению систем автоматизации и ИТ с оборудованием COTS, снижению энергопотребления на 10 % и системному подходу к эшелонированной защите. Защита вашей информации
Гибкая сеть офисов продаж и поддержки. Вы сможете выбрать оптимальную команду по реализации и технической поддержке на основе ваших потребностей в РСУ PlantPAx. Мы можем предоставить систему и другие решения мирового уровня, или ваш местный интегратор систем управления процессами, с которым вы уже сформировали отношения, сможет обеспечить вам техническую поддержку.