Наши решения для модернизации помогут вам поэтапно внедрять новые технологии в удобном для вас темпе. Эти решения разработаны таким образом, чтобы максимально сократить простои, повысить успешность эксплуатации и снизить риски обслуживания устаревшего оборудования.
Сокращение простоев и расходов
Модернизируйте свою распределенную систему управления
Пришло время пересмотреть свои ожидания от распределенной системы управления (РСУ). Для повышения эффективности производства, увеличения производительности и сокращения расходов необходимо интегрировать все автоматические операции. После модернизации своей устаревшей распределенной системы управления на современную РСУ PlantPAx® вы на один шаг приблизитесь к единому предприятию.
Модернизация необходима в следующих случаях:
- существующая распределенная система управления препятствует росту производительности и качества;
- ваше руководство требует лучшего доступа к информации по всему предприятию;
- вы тратите значительные средства на интеграцию.
Как модернизировать свою систему
Упростите модернизацию
Поэтапная миграция позволяет сократить риски и снизить расходы
Наши решения для модернизации охватывают множество устаревших распределенных систем управления. К инструментам, которые облегчают модернизацию, относятся сканеры, кабели, жгуты проводов и средства преобразования баз данных.
Конкурентные преобразования
У нас есть опыт модернизации большого количества традиционных распределенных систем управления, включая следующие:
Примеры модернизации систем управления технологическими процессами
Мы поможем вам внедрить новые технологии с удобной для вас скоростью.
У каждой отрасли есть собственные коммерческие особенности, от высоких затрат до конкурентных угроз. Производителям необходимы решения, которые помогут им оставаться конкурентоспособными на быстро меняющихся рынках.
Узнайте, как наши заказчики ускорили и оптимизировали свой процесс производства.