Ведомость материалов CrossWorks Электронные таблицы данных Оценка установленного оборудования Состояние жизненного цикла продукта Регистрация продукта Набор инструментов выбора продукции Ремонт Библиотека примерных программ автоматизации Активация программного обеспечения Software Activations Смотреть все
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
Ведомость материалов CrossWorks Электронные таблицы данных Оценка установленного оборудования Состояние жизненного цикла продукта Регистрация продукта Набор инструментов выбора продукции Ремонт Библиотека примерных программ автоматизации Активация программного обеспечения Software Activations Смотреть все

Оптимизация технологических процессов

Упреждающее управление по моделям позволяет осуществлять производство на основе спроса
Main Image
Технологические решения
    • Базовое управление периодическими процессами
    • Базовое управление периодическими процессами
    • Полномасштабное управление периодическими процессами
    • Полномасштабное управление периодическими процессами
    • Смотреть все
  • Оптимизация
    • Приборная система безопасности
    • Приборная система безопасности
    • AADVance
    • AADVance
    • Доверие
    • Доверие
    • ControlLogix SIL-2
    • ControlLogix SIL-2
    • Смотреть все
  • Услуги
    • Переход на распределенную систему управления
    • Переход на распределенную систему управления
    • РСУ PlantPAx
    • РСУ PlantPAx
    • Смотреть все

Конкурентоспособные компании переходят к производственным процессам, ориентированным на потребителя и спрос. Для этого нужны стратегии улучшенного управления технологическими процессами, в частности, технология упреждающего управления по моделям (MPC), позволяющая уменьшить вариативность и неэффективность процессов, повысить стабильность качества продукции и дать производству возможность максимально раздвинуть границы своих возможностей.


Достижение бизнес-целей

Преимущества упреждающего управления по моделям

Улучшайте свои возможности быстрой адаптации к коммерческим целям и потребностям заказчиков, одновременно повышая рентабельность за счет упреждающего управления по моделям. Это решение может дать вашей организации следующие преимущества:

  • уменьшение нестабильности и неэффективности процессов;
  • повышение стабильности качества продукции;
  • возможность получения максимальной отдачи от процессов.

Масштабируемое упреждающее управление по моделям

Решение Pavilion8 MPC

Модульная программная платформа Pavilion8® используется в качестве основы для наших отраслевых решений. Эта программная платформа содержит модули управления, анализа, мониторинга, визуализации, складского хранения и интеграции, которые объединяются в полезные приложения. Легко масштабируемая, гибкая и поддерживающая интеграцию с существующей производственной и коммерческой инфраструктурой технология Pavilion8 превосходит альтернативные технологии.

Pavilion8 — это программная платформа моделирования процессов, расширенного управления и оптимизации, которая интегрируется в любую систему управления и обеспечивает непрерывное получение аналитических данных в режиме реального времени, а также диагностику и расширенное управление.

Основные возможности приведены ниже.

  • Интуитивно понятный пользовательский интерфейс на базе браузера
  • Персонализированное взаимодействие с пользователем
  • Сниженные потребности и затраты, связанные с обучением
  • Адаптация к меняющимся потребностям бизнеса
Технология упреждающего управления по моделям помогает добиваться результатов
Main Image
Брошюра
Технология упреждающего управления по моделям помогает добиваться результатов

Технология упреждающего управления по моделям компании Rockwell Automation повышает прибыльность предприятий заказчиков.

Загрузить

PlantPAx MPC повышает производительность
Main Image
Брошюра
PlantPAx MPC повышает производительность

PlantPAx MPC открывает новые возможности повышения производительности технологического оборудования.

Загрузить

Упреждающее управление по моделям на вашем шасси Logix

PlantPAx MPC

Наше решение PlantPAx® MPC предназначено для работы на базе стандартного оборудования Logix. Эта технология позволяет решать наиболее сложные проблемы улучшенного управления. Технология PlantPAx MPC основана на серверном ПО для упреждающего управления по моделям Pavilion8. Ее легко настраивать и интегрировать с остальными компонентами системы управления технологическими процессами.

Основные возможности приведены ниже.

  • Выполнение до пяти независимых приложений MPC в одном модуле MPC
  • Разработка и внедрение MPC до 10 CV, 10 MV и 10 DV
  • Реализация полнофункционального упреждающего управления по моделям

Преимущества

  • Уменьшение количества отклонений качества продукции до 75 %
  • Сокращение удельного расхода электроэнергии до 20 %
  • Увеличение производительности до 25 %
  • Повышение результативности технологического процесса

Отраслевые приложения для достижения максимальной рентабельности

Отрасли, с которыми мы работаем

Все обрабатывающие отрасли сталкиваются с похожими проблемами: отклонения качества, потери и высокий расход электроэнергии. Промышленные решения, которые мы предлагаем, основаны на уникальном опыте работы в промышленности и глубоком знании ключевых процессов и условий, которые влияют на конкретную отрасль и цели бизнеса. Наша команда опытных инженеров работает с ведущими компаниями в цементной, химической, пищевой, нефтегазовой, фармацевтической, полимерной и нефтеперерабатывающей отраслях.

Другие практические примеры решений для технологических процессов
Достижение максимальной производительности пищевого производства
Main Image
Презентация
Достижение максимальной производительности пищевого производства

Наше приложение для упреждающего управления по моделям (MPC) Pavilion8 помогает производителям добиваться высокой точности на динамичном рынке." title="Наше приложение для упреждающего управления по моделям (MPC) Pavilion8 помогает производителям добиваться высокой точности на динамичном рынке.

Посмотреть

Услуги по сохранению добавочной стоимости

Программы поддержки для защиты инвестиций

Цель нашей группы по сохранению добавочной стоимости — обеспечение оптимального уровня эффективности инвестиций. Наша программа дополнительных услуг призвана помочь вам в получении максимальной прибыли. Для этого мы предлагаем превентивную поддержку для достижения максимальных показателей производства: увеличения объема производства, сокращения затрат, повышения качества и рентабельности.

Услуги по сохранению добавочной стоимости
Main Image
Технические данные
Услуги по сохранению добавочной стоимости

Подробнее о наших программах поддержки, предназначенных для защиты ваших инвестиций.

Загрузить

Услуги по управлению технологическими процессами и оптимизации

  • Профилактическое техническое обслуживание
  • Улучшение работоспособности
  • Повышение квалификации
  • Улучшение визуального контроля
  • Восстановление после аварий
  • Оптимизация производительности
  • Поддержка квалификации операторов

Услуги и обучение

Улучшенное управление технологическими процессами и защита окружающей среды

Мы проводим специализированные практические учебные семинары для заказчиков по работе с нашими приложениями. Благодаря им заказчики быстро осваивают работу с нашими решениями.

Все курсы разработаны с учетом специфики использования и особенностей платформы Pavilion8. Все курсы по Pavilion8 проводятся в нашем центре в городе Остин (США, штат Техас).

Запись на обучение
Main Image
Обучение
Запись на обучение

Обучение по Pavilion8 и PlantPAx MPC. В поле поиска введите «Pavilion», чтобы увидеть список курсов.

Начать

Готовы пообщаться с консультантом Rockwell Automation?

Используя свой отраслевой опыт, мы можем помочь вам в разработке, внедрении и поддержке ваших инвестиций в автоматизацию.

Контакты

Рекомендовано для вас
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
  2. Chevron LeftChevron Left Возможности Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Оптимизация технологических процессов Chevron RightChevron Right