Мы предлагаем программное обеспечение, позволяющее использовать контроллер для управления последовательностями операций. Эти решения по управлению периодическими процессами переносят вычислительные мощности ближе к процессам и открывают новые возможности для модульных установок, автономных систем и управления отдельными блоками.
Ускорение интеграции
Программное обеспечение для управления периодическими процессами SequenceManаger
Программное обеспечение SequenceManager™ обеспечивает базовое управление периодическими процессами на основе контроллера, подходящее для управления отдельными устройствами или системами независимых устройств. Данное программное обеспечение выполняет программы внутри контроллера в упорядоченной последовательности для важных областей применения.
Преимущества
- Быстрое распределенное управление периодическими процессами, близкое к самим процессам.
- Снижение расходов на интеграцию сложных блочных установок в заводские системы.
- Снижение стоимости инфраструктуры и сложности программного обеспечения.
Масштабируемое управление периодическими процессами на базе контроллеров
Logix Batch & Sequence Manager
Logix Batch & Sequence Manager (LBSM) — это легко адаптируемая система управления периодическими процессами на базе контроллера, подходящая для управления отдельными устройствами или системами независимых устройств
Преимущества
- Устраняет необходимость в сложных пользовательских программах для управления последовательностями.
- Сокращает время разработки блочного оборудования для периодических процессов.
- Сокращает время запуска и отладки процесса.
- Интегрируется в программные системы управления периодическими процессами более высокого уровня
Начните сейчас
Инструменты для проектирования и внедрения
Пакет приложений Batch Application Toolkit — это собрание документации, описаний оборудования, процедур поддержки и сопутствующих компонентов интерфейса оператора. Он поможет вам в разработке решения для управления периодическими процессами на базе интегрированной архитектуры или распределенной системы управления PlantPAx®. Данный пакет служит отправной точкой для проекта управления периодическими процессами и следует одной выбранной специальной методике управления периодическими процессами, которую можно адаптировать к вашим конкретным потребностям или методикам.