Loading

Автоматизация производства и сборки

Автоматизация производственного и сборочного оборудования и управление им

Автоматизация производства и сборки

Создавайте гибкое производственное и сборочное оборудование. Обеспечивайте оптимальное соотношение производительности, безопасности и стоимости машин.


Гибкость и скорость

Увеличивайте гибкость, сокращайте время и стоимость обработки

Производственное и сборочное оборудование применяется для решения широкого круга задач. Машины для формовки, штамповки и вулканизации преобразуют материалы в готовую продукцию. Сборочное оборудование предназначено для сборки деталей в конечные изделия или компоненты.

Гибкость и скорость необходимы для всех типов таких машин. При этом для заказчиков также важны повторяемость процессов и минимизация количества отходов. Перед вами стоит задача добиться оптимального соотношения производительности, безопасности и стоимости машин.

Мы предлагаем системы автоматизации производственного и сборочного оборудования и управления им, которые обеспечат гибкость в разработке для быстрого изменения функциональности машин. С их помощью вы сможете быстро реагировать на изменяющиеся требования заказчиков и рыночные условия.


Различные направления автоматизации

Интеграция многопрофильного управления в единую инфраструктуру

Замените множество разрозненных систем управления единой инфраструктурой. Наша система интегрированной архитектуры (Integrated Architecture®) включает в себя решения для управления, визуализации, управления перемещением и создания сетей. Они позволяют собирать более качественные машины по меньшей стоимости и помогать заказчикам получать большую прибыль.

Наша среда программирования Studio 5000 Automation Engineering & Design Environment объединяет приложения для проектирования и разработки в единое программное обеспечение. Организация рабочего процесса становится проще и удобнее. Получите лучшее оснащение для быстрого реагирования на изменения потребностей рынка и нужд предприятия.

Подробнее об инструменте Integrated Architecture

Примеры внедрения решений на производстве

Инновационные и интеллектуальные машины

Изготовители интеллектуальных машин помогают конечным пользователям удовлетворять постоянно меняющиеся потребности потребителей. Мы готовы работать вместе с вами над проектированием и созданием автоматизированного производственного и сборочного оборудования на базе современных технологий. Вместе мы сможем оптимизировать процессы производства, улучшить связь на всем предприятии и добиться роста прибыли с помощью усовершенствованных систем управления машинами и оборудованием.

Другие практические примеры от наших заказчиков

Сопутствующая продукция

Управление перемещением

Мы понимаем задачи изготовителей оборудования и предоставляем высокоэффективные системы управления перемещением для достижения поставленных целей. Если вы хотите обновить свои машины или сделать разработку более эффективной, вам следует обратить внимание на наши простые в использовании решения для интегрированного управления перемещением. Мы производим различные промышленные системы управления перемещением, ПО и модульные конвейерные системы.

Взгляните на наши решения для управления перемещением

Интеллектуальное управление двигателями

Умные машины с широкими возможностями связи состоят из интеллектуальных устройств. Наш ассортимент решений для интеллектуального управления двигателями позволяет применить продвинутые технологии управления и возможности для обмена данными в устройствах управления двигателями Allen-Bradley®.

Наши преобразователи частоты PowerFlex® от Allen-Bradley® и сервопреобразователи Kinetix® позволяют получить любые решения, от простого управления машинами и быстрого позиционирования до сложного управления высоковольтными электродвигателями.

Подробнее об интеллектуальном управлении двигателями Взгляните на наш ассортимент приводов

Промышленные сети

EtherNet/IP — это открытая промышленная сеть Ethernet, которую можно применять для работы с дискретными процессами, безопасностью, управлением перемещением, непрерывными процессами и приводными системами. EtherNet/IP обеспечивает безопасный обмен информацией в реальном времени между машинами, системами и предприятиями. Мы предлагаем целый ряд оборудования для промышленных сетей, которое поможет максимально улучшить архитектуру вашей промышленной сети.

Узнайте больше о нашем оборудовании для промышленных сетей

Решения по безопасности для промышленной автоматизации

Безопасность и производительность

Мы применяем комплексный подход к вопросам безопасности. Наши инновационные решения для безопасности улучшают функциональность машин и оборудования и помогают повысить безопасность, эффективность и производительность. Узнайте, как наши решения для безопасности помогают повышать производительность.

Предлагаемые нами решения по безопасности включают в себя:

  • Safety Automation Builder;
  • средства безопасности из готовых компонентов;
  • калькулятор уровня полноты безопасности SISTEMA.
Подробнее о наших решениях для промышленной безопасности
Готовы пообщаться с консультантом Rockwell Automation?

Используя свой отраслевой опыт, мы можем помочь вам в разработке, внедрении и поддержке ваших инвестиций в автоматизацию.

Рекомендовано для вас