Loading

Услуги для промышленных сетей

Опыт в сфере ИТ и промышленной автоматизации

Main Image

Инфраструктура вашей промышленной сети является основой для всего, что вы делаете в рамках Единого предприятия. Она должна быть работоспособной, надежной и безопасной. При этом знания, необходимые для эффективного объединения производственных и информационных технологий, могут сделать эту цель труднодостижимой. Мы предлагаем комплексный подход к разработке, внедрению и администрированию сетевой инфраструктуры.


Основа Единого предприятия

Используйте инфраструктуру для развития, повышения и контроля производительности

Современная, безопасная и надежная информационная инфраструктура позволяет объединять ресурсы, персонал и информацию. Она открывает безграничные возможности по повышению эффективности производства. Мы поддерживаем партнерские отношения с лидерами отрасли, включая Panduit, Cisco, VMware, Microsoft и другими компаниями. Мы поможем вам сэкономить время и уменьшить уровень стресса: для получения первоклассной поддержки достаточно набрать всего один телефонный номер.

Защитите свою инфраструктуру

Оценка сети

Определение возможных проблем с производительностью

Прежде чем начать внедрять современную инфраструктуру промышленной сети, необходимо разобраться с состоянием существующей инфраструктуры и выявить возможные проблемы. Инженеры нашей команды по промышленным сетям — это опытные специалисты по ИТ со знаниями в области промышленной автоматизации. Их знания позволяют полностью проанализировать ваши ИТ-активы, выявить и устранить потенциальные проблемы с производительностью и безопасностью.


Проектирование

Создание масштабируемой и безопасной сетевой архитектуры

Детальное проектирование промышленной сети может сократить риски, непредвиденные расходы и будущие проблемы с производительностью. Мы выбираем путь сотрудничества, чтобы помочь вам разработать безопасную промышленную сеть, созданную для решения сегодняшних задач и масштабирования в будущем. С помощью своего оборудования для промышленных сетей мы можем быстро разработать и развернуть сеть в соответствии с рекомендациями для единой промышленной сети Ethernet (CPwE), промышленными стандартами и требованиями бизнеса.

Узнайте больше о нашем оборудовании для промышленных сетей Разработки в сфере безопасности

Внедрение

Быстрый запуск сети в эксплуатацию и решение будущих проблем

Для эффективного внедрения сети необходимо управлять рядом факторов. Мы поможем вам пройти через весь процесс внедрения: от выполнения планов по срокам и бюджету до обеспечения закупок. В партнерстве с такими компаниями, как Cisco и Panduit, мы можем развернуть надежную, безопасную сеть, которая поможет повысить работоспособность системы. Мы предлагаем ряд услуг по внедрению, в том числе проекты под ключ, готовые и индивидуальные решения.


Проверка

Оценка производительности сети

При изменении или установке новой сетевой инфраструктуры крайне необходимо выполнить ее проверку при помощи независимых сторонних специалистов. Наш опыт в сфере ИТ и производства позволяет нам проверить, отвечает ли ваша сеть всем требованиям к установке, безопасности и производительности. Мы используем современное диагностическое оборудование для тестирования качества установки и работы, проверки выполнения нормативных требований и соответствия производительности таким стандартам, как ODVA, IEEE, ANSI, TIA, ISA-95 и ISA-99.

Готовы пообщаться с консультантом Rockwell Automation?

Используя свой отраслевой опыт, мы поможем вам в разработке, внедрении и поддержке ваших средств автоматизации.

Рекомендовано для вас