Loading

Промышленные сети

Внедрение безопасных, надежных и работоспособных решений для промышленных сетей

Main Image

Основа информатизации предприятий — это единая промышленная сетевая архитектура. Большое значение имеет отправка данных в нужное место, в нужное время и в нужном контексте. Инфраструктура сети, построенная на стандартных EtherNet и IP, позволяет направлять поток данных по всему предприятию.


Промышленные протоколы связи

Инновационное построение промышленных сетей с помощью стандартных Ethernet и IP

EtherNet/IP™ — это открытая промышленная сеть Ethernet, которую можно применять для работы с дискретными процессами, безопасностью, управлением перемещением, непрерывными процессами и приводными системами. EtherNet/IP обеспечивает безопасный обмен информацией в реальном времени между машинами, системами и предприятиями. Эта сеть позволяет профессионалам в сфере информационных технологий и автоматизации без труда добиваться поставленных коммерческих целей.

Мы являемся членом Ассоциации изготовителей устройств для открытых компьютерных сетей ODVA, определяющей стандарты и разрабатывающей инструменты для развертывания протокола CIP. Протокол CIP — это протокол прикладного уровня, который совместно используется в семействе промышленных сетей EtherNet/IP, ControlNet™ и DeviceNet™. На его базе реализуются промышленные сети для обеспечения безопасности, синхронизации времени, управления перемещением и передачи информации. На базе этого протокола работают службы CIP Safety™, CIP Sync™, CIP Motion™, CIP Energy™ и CIP Security™.


Сотрудничество с партнерами

Интеграция завода в корпоративную сеть

Если вы разрабатываете или развертываете сетевую инфраструктуру, важно понимать, как взаимодействуют информационные системы и системы автоматизации. Мы сотрудничаем с отраслевыми лидерами, обладающими опытом в сфере такого объединения сетей, и знаем, что нужно вашим системам, чтобы они работали правильно.

В сотрудничестве с Cisco мы:

  • подключаем промышленные сети к инфраструктуре корпоративной сети;
  • создаем надежную, безопасную и защищенную инфраструктуру;
  • разрабатываем испытанные и проверенные эталонные архитектуры, промышленное сетевое оборудование и курсы обучения по разработке сетей.

В сотрудничестве с Panduit мы:

  • предоставляем готовые решения для сетевой инфраструктуры, включая промышленные центры обработки данных и защищенные корпуса;
  • подключаем промышленные сети к инфраструктуре корпоративной сети;
  • разрабатываем курсы обучения проектированию сетей.
Готовы пообщаться с консультантом Rockwell Automation?

Используя свой отраслевой опыт, мы поможем вам в разработке, внедрении и поддержке ваших средств автоматизации.

Рекомендовано для вас