Loading

Расширенная гарантия

Защита ваших крупнейших вложений — вашего предприятия

Расширенная гарантия

Продлите действие гарантии, чтобы сократить непредусмотренные расходы на ремонт и продолжительность незапланированных простоев. С помощью услуги расширенной гарантии можно продлить действие первоначальной заводской гарантии на ваше новое и действующее оборудование Allen-Bradley® еще на четыре года.


Надежное и простое в использовании гарантийное обслуживание

С помощью услуги по продлению гарантии можно обеспечить необходимую защиту и обрести уверенность. Наша гарантия распространяется на подлежащее ремонту электрическое оборудование Allen-Bradley и поддерживается нашими службами восстановления и замены. Она продлевает стандартную однолетнюю гарантию на оборудование Rockwell Automation на срок до четырех дополнительных лет. Эту услугу можно заказать в любое время в течение срока действия первоначальной гарантии.

Преимущества:

  • сокращение затрат из-за отказа или неисправности оборудования;
  • сокращение продолжительности незапланированных простоев;
  • снижение общих затрат на техническое обслуживание и ремонт;
  • снижение средней продолжительности ремонта;
  • быстрое и простое получение запасных частей без оформления отдельного заказа на поставку.
  • Всего один звонок для качественного восстановления комплектующих без дополнительных расходов
Готовы пообщаться с консультантом Rockwell Automation?

Используя свой отраслевой опыт, мы поможем вам в разработке, внедрении и поддержке ваших средств автоматизации.

Рекомендовано для вас