Что, если бы вам предоставили возможность повысить эффективность, производительность и надежность ваших систем и удовлетворить растущий спрос на интеллектуальные производственные машины и оборудование? Чтобы быть в состоянии отвечать на меняющиеся запросы рынка, необходимо применять решения в области миграции, которые помогут уменьшить риски, связанные с сохранением устаревшего оборудования, и повысить производительность. Мы можем помочь вам выполнить миграцию с SLC™ 500 на контроллеры CompactLogix™ 5380 и систему ввода/вывода Compact 5000™.
Ресурсы, помогающие выполнить миграцию
Пришло время перейти на более новые технологии. Миграция с системы управления SLC 500 является частью предлагаемого нами проактивного плана модернизации. Узнайте, как модернизация устаревших систем автоматизации может обеспечить оптимизацию производительности и соответствие современной требовательной рыночной среде.
Существует множество ресурсов, которые помогут выполнить миграцию, и у вас есть несколько вариантов при разработке плана действий по окончании срока службы. Вы можете выбрать работу с надежным партнером, таким как Rockwell Automation, системным интегратором или поставщиком решений, или даже выполнить все самостоятельно. Мы предлагаем полный пакет услуг по модернизации и миграции, а также инструменты, облегчающие этот процесс.
Reduce Risk, Conversion Time, and Labor Costs
Our SLC to CompactLogix control system migration is an easy, fast and cost-effective option for you. Improve your migration plan with the Integrated Architecture® Builder tool. The 1492 Wiring I/O System allows I/O conversion without removing existing field wiring connection. Contact your local sales office or distributor to discover how you can ease your migration to selected CompactLogix™ controllers.
Устранение рисков, уменьшение времени миграции и снижение расходов на оплату труда
Предлагаемый нами процесс миграции системы управления с SLC на CompactLogix станет для вас простым, быстрым и экономичным вариантом. Усовершенствуйте свой план миграции с помощью инструмента Integrated Architecture® Builder. Система кабелей ввода/вывода 1492 позволяет адаптировать кабели ввода/вывода без удаления имеющихся соединений.
Обратитесь к торговому представителю или дистрибьютору в своем регионе, чтобы узнать, как упростить процесс миграции для выбранных контроллеров CompactLogix™.
Achieve Smart Manufacturing with CompactLogix 5380 Controllers
Интеллектуальное производство с контроллерами CompactLogix 5380
При миграции на систему управления CompactLogix 5380 вы получаете следующие преимущества:
- дополнительная гибкость благодаря интегрированному управлению перемещением по сети EtherNet/IP;
- повышенная производительность благодаря более высокой эффективности, дополнительным возможностям и улучшенной безопасности;
- увеличение прибыли от имеющихся активов благодаря улучшенному управлению и возможности диагностики в реальном времени;
- единая среда разработки, способствующая оптимизации производительности и сокращению времени ввода в эксплуатацию.
Самостоятельная работа
Мы предлагаем множество ресурсов для самостоятельного проведения миграции устаревших систем:
- простые в использовании приложения для выбора и конвертации оборудования;
- инструменты для автоматического преобразования программного кода;
- адаптеры для подключения модулей ввода-вывода и контроллеров;
- модули сетевого интерфейса
Индивидуальная модернизация
Пользователи больших и сложных систем могут получить больше преимуществ для бизнеса при объединении информационных систем и систем автоматизации в Единое предприятие. Наши услуги по преобразованию и миграции могут помочь вам осуществить модернизацию по индивидуальному заказу.