Модернизация устаревших систем автоматизации помогает устранить риски устаревания и ускорить продвижение к внедрению технологии «Единое предприятие». Вы сможете добиться желаемого результата, но вам необходима поддержка на этом пути. Начните с оценки парка установленного оборудования с помощью инструмента Installed Base Evaluation™, чтобы получить четкое представление о запасах деталей для технического обслуживания, ремонта и эксплуатации и рисках устаревания в зависимости от этапа жизненного цикла продукции.
Услуги по продлению срока службы и модернизации
Определение и снижение рисков устаревания средств автоматизации с помощью планирования миграции
Приведение графика модернизации в соответствие с доступными капиталовложениями и нормативными требованиями может быть сложной задачей. По мере того как завершается срок службы продуктов, становится все труднее находить запчасти и ресурсы. Мы предоставляем онлайн-инструменты, уведомления о продукции и комплексные услуги оценки, такие как Installed Base Evaluation™, для определения этапа жизненного цикла продукции. Эти ресурсы помогают определить потенциальные риски для вашего предприятия. А результатом анализа являются рекомендации и возможности для лучшего планирования складских ресурсов и миграции.
Наша продукция может находиться на одном из следующих четырех этапов жизненного цикла.
- Активный: наиболее актуальные продукты Rockwell Automation.
- Активный в течение длительного времени: продукты полностью поддерживаются, но существуют более новые продукты или семейства продуктов.
- Близкий к концу срока службы: дата конца срока службы объявлена, настало время для активной миграции и последних покупок.
- Снятый с производства: продукты больше не производятся, но могут быть доступны услуги по их ремонту или обмену.
Соглашение о продлении срока эксплуатации
Минимизация риска работы с устаревшими или снятыми с производства продуктами
Если вы не можете немедленно произвести миграцию и продолжаете использовать устаревшие средства автоматизации, мы рекомендуем заключить соглашение о продлении срока эксплуатации с Rockwell Automation. Это соглашение помогает избежать рисков и возможных финансовых последствий длительных простоев. В рамках соглашения также предоставляются важнейшие услуги, необходимые для поддержки вашего устаревшего оборудования. К этим услугам относятся:
- гарантированный ремонт;
- удаленная поддержка устаревшей продукции;
- запасные части для устаревшей продукции;
- приобретение последней имеющейся продукции;
- прикомандированный инженер по продлению срока службы;
- многие другие варианты поддержки важного оборудования.
Поддержка устаревших систем
Уверенность в поддержке устаревающего оборудования
При разработке плана модернизации вам нужно учитывать устаревающее оборудование. Стратегический план модернизации поможет определить, можно ли сразу устранить риск устаревания или понадобится снижать этот риск постепенно. Если вам нужно больше времени и планируется подход «поэтапной миграции», мы всегда готовы поддерживать ваши устаревающие устройства автоматизации в течение этого процесса. В зависимости от ваших потребностей и плана модернизации поддержка устаревшей продукции может включать управление запасными частями, ремонт с резервированием и профилактическое обслуживание.