Промышленно-складская база — это источник всех материалов, необходимых для поддержания бесперебойной работы в производственной среде. Избыток или нехватка запасных частей, неуправляемые запасы и неэффективные процессы приводят к росту расходов. Они также способны негативно сказаться на стабильности производственной среды и возможности спрогнозировать смету текущих затрат.
Услуги хранения
Повышение эффективности управления запасами для технического обслуживания, ремонта и эксплуатации на вашем складе
Для сокращения общих расходов, увеличения времени безотказной работы и оптимизации объема запасов наша компания предлагает управление производственными запасами на вашем складе. С помощью анализа склада можно выявить ключевые проблемы и устранить недостатки производственных процессов. В зависимости от ваших потребностей вы можете воспользоваться как частичным решением, так и программой полного управления складом.
С помощью наших надежных методик вы сможете усовершенствовать свою работу со складом. Мы предоставляем квалифицированных складских сотрудников, алгоритмы управления, стандартные правила эксплуатации и технологии для управления и оптимизации запасов для технического обслуживания, ремонта и эксплуатации. Наша компания помогает:
- снизить общий объем запасов и сократить затраты на техническое обслуживание, ремонт и эксплуатацию;
- повысить эффективность и наглядность управления запасами для технического обслуживания, ремонта и эксплуатации;
- принимать лучшие решения по техническому обслуживанию, используя точные данные, которые получены из вашей производственной среды;
- повысить ключевые показатели эффективности, такие как точность инвентаризации, уровень пополнения, своевременность отгрузки, точность периодической инвентаризации и точность выполнения параметров заказа.