Loading

Службы обеспечения надежности основных средств

Повышение эффективности предприятия за счет высокой производительности активов и снижения рисков

Службы обеспечения надежности основных средств

У вас есть доступ к большому количеству данных о техническом состоянии ваших активов, но вам не удается превратить их в полезные знания? Аналитика активов предприятия позволяет увеличить производительность за счет улучшения рабочих характеристик машин и оборудования и снижения рисков.


Программы контроля надежности, ориентированная на результат

Повышение производительности предприятия и надежности оборудования

Наша группа специалистов по управлению активами и контролю надежности эффективно использует свой отраслевой опыт и знания электрооборудования и систем автоматизации в сочетании с процессами постоянного усовершенствования, методиками обеспечения надежности, системами сбора и анализа информации об активах. Наши ориентированные на результат программы помогут вам:

  • оценить надежность оборудования;
  • разработать программы технического обслуживания;
  • реализовать проекты усовершенствования;
  • реализовать программы по сбору и анализу информации об активах и управлению ими;
  • расширить свои технические возможности.

Сотрудничая с Rockwell Automation, вы получаете больше, чем простую поддержку установленного оборудования. Мы помогаем вам, обслуживая это оборудование в рамках ваших процессов и систем. Это позволяет увеличить производительность предприятия и повысить эффективность управления активами на протяжении всего срока их эксплуатации.


Отслеживание и производительность активов

Аналитические данные о техническом обслуживании позволяют принимать заблаговременные обоснованные решения

Наша служба диагностики надежности — это система сбора и анализа данных об активах, которая позволяет реализовать продуманную стратегию технического обслуживания для особо важных комплексных производственных линий.

Решение предполагает развертывание технологий для контроля и аналитики на устройствах и оборудовании предприятия. Принцип постоянного усовершенствования, применяемый для поддержания надежности, играет роль в снижении эксплуатационных рисков.

В рамках оказания этой услуги один из наших отраслевых экспертов осуществляет тщательное отслеживание рабочих характеристик оборудования и выносит рекомендации по вопросам повышения надежности производственного объекта.

Преимущества и результаты:

  • визуальный контроль работоспособности объединенных в сеть устройств в рамках всей системы;
  • скорость ручного сбора данных увеличивается на 70 % благодаря функции автоматической идентификации и отслеживания устройств;
  • предупреждения о потенциальных рисках и проблемах выводятся до их возникновения благодаря готовым средствам контроля и отслеживания событий;
  • возможность дистанционного поиска и устранения неисправностей; среднее время ремонта при незапланированных простоях сокращается на 5 %.
Готовы пообщаться с консультантом Rockwell Automation?

Используя свой опыт в промышленности, мы можем помочь вам в разработке, внедрении и поддержке ваших инвестиций в автоматизацию.

Рекомендовано для вас