Loading

Масштабируемые вычисления

Извлекайте максимум из работы своих машин и оборудования с помощью периферийных вычислений

Масштабируемые вычисления

Для улучшения производственных показателей необходимо быстро анализировать данные. Однако чем дальше от вас находятся данные в момент принятия решений, тем меньшую ценность они имеют. Наше компьютерное оборудование позволит вам оценивать данные прямо на ваших машинах.


Раскройте ценность масштабируемых вычислений

Быстрое принятие информированных решений

Данные находятся в интеллектуальных устройствах, в машинах, а также разбросаны по всему предприятию. Чем ближе к вам находятся данные в момент принятия решений, тем более ценными они являются. Теперь вы можете повышать эффективность производства в режиме реального времени — именно для этого мы встроили вычислительные возможности в ряд своих устройств. Эти возможности позволят вам извлечь максимум из своих машин и оборудования, так как вычисления выполняются прямо на машине, в отношении которой принимается решение.

Посмотрите видео, чтобы узнать больше о масштабируемых вычислениях.


Используйте свои интеллектуальные машины по-новому благодаря периферийным вычислениям

Периферийные вычисления позволяют отказаться от проводного и беспроводного соединения между машиной и ПК или вычислительным сервером. Каким образом? Путем объединения аппаратных средств управления и вычислительного оборудования на одной платформе. Узнайте, как это позволяет создавать более интеллектуальные, надежные и производительные машины.


Как периферийные вычисления обеспечивают гибкое принятие решений

Данные хранятся на интеллектуальных устройствах, машинах, а также на каждом устройстве предприятия. Чем ближе к вам находятся данные в момент принятия решений, тем более ценными они являются. Теперь вы можете повышать эффективность производства в режиме реального времени — именно для этого мы встроили вычислительные возможности в ряд своих устройств. Эти возможности позволят вам извлечь максимум из работы своих машин и оборудования, так как вычисления выполняются прямо на машине, в отношении которой принимается решение.


Решения в области масштабируемых вычислений

Наша технология масштабируемых вычислений обеспечивает быстрый доступ к данным при выполнении любых производственных задач — от создания новой высокопроизводительной машины до расширения имеющихся возможностей и повышения производительности. Мы предлагаем следующие решения.

Готовы пообщаться с консультантом Rockwell Automation?

Используя свой опыт в промышленности, мы можем помочь вам в разработке, внедрении и поддержке ваших инвестиций в автоматизацию.

Рекомендовано для вас