Loading

Интеллектуальная комплектная энергетическая установка

Единая инфраструктура. Больше информации. Улучшенное управление.

Интеллектуальная комплектная энергетическая и обрабатывающая установка

Иногда возраст предприятия становится препятствием на пути удовлетворения сложных запросов сегодняшнего дня. Использование устаревшей инфраструктуры и оборудования связано с повышенными рисками, и рано или поздно наступает момент, когда модернизация становится неизбежной. Благодаря нашей интеллектуальной комплектной энергетической установке вы получаете упрощенную энергетическую и обрабатывающую систему, доступ к сведениям об устройствах и возможность интеграции процессов и электрических систем.


Расширение Единого предприятия

Объединив две системы и создав единую рабочую среду, вы сможете получать сведения о работе всего предприятия с помощью одного инструмента. Интеллектуальная комплектная энергетическая установка поможет надежно объединить системы управления энергоресурсами и системы управления предприятия в один комплект инструментов, предоставляющий всю доступную информацию.


Комплектование, управление, интеграция

Наша интеллектуальная комплектная энергетическая установка помогает уменьшать риски за счет объединения устройств управления двигателями и элементов электрических сетей в одной системе. Вы можете выполнить цифровую интеграцию всех своих устройств в одну систему, независимо от их производителя. Благодаря этому ваши сотрудники получат полный доступ ко всей информации об объекте.


Первый шаг к полной информированности

Для объединения энергетических и обрабатывающих систем с решениями Logix и FactoryTalk® для создания единой рабочей среды можно воспользоваться нашим средством интеграции IntelliCENTER®.


Start Building Your Intelligent Packaged Power Solution

Use the Intelligent Packaged Power application to virtually package motor control and your electrical distribution system. Then, use the energy calculator to see your savings!


Готовы пообщаться с консультантом Rockwell Automation?

Используя свой опыт в промышленности, мы можем помочь вам в разработке, внедрении и поддержке ваших инвестиций в автоматизацию.

Рекомендовано для вас