Loading

Проектное и конфигурационное ПО

Конфигурация. Программирование. Визуализация.

Main Image

Программное обеспечение Connected Components Workbench™ упрощает разработку автономных машин в самых разных отраслях. Наше программное обеспечение Connected Components Workbench, входящее в систему Integrated Architecture®, позволяет выполнять настройку устройств, программирование контроллеров и интеграцию с редактором человеко-машинного интерфейса (ЧМИ). Это программное обеспечение позволяет сократить время и уменьшить стоимость разработки машин.


Узнайте больше о программном обеспечении Connected Components Workbench

Наше программное обеспечение разработано на основе проверенных технологий Rockwell Automation и Microsoft Visual Studio.

Преимущества программного обеспечения Connected Components Workbench:

  • простота настройки — пакет единого ПО уменьшает время и расходы, связанные с разработкой машин;
  • простота программирования — упрощение процесса программирования благодаря примерам программного кода и пользовательским функциональным блокам;
  • простота визуализации — используйте прямые ссылки на переменные параметры контроллера Micro800™ при создании тегов ЧМИ.

Обзор последнего выпуска программного обеспечения

Расширение возможностей пользователя

  • Уменьшение времени программирования контроллера Micro800 за счет быстрого ввода и изменения цепочек релейной логики благодаря использованию рабочих процессов, аналогичных процессам программного обеспечения RSLogix 500® и Studio 5000 Logix Designer®.
  • Более простой поиск и добавление инструкций с помощью панели инструкций.
  • Обмен кодами между Connected Components Workbench и Studio 5000 Logix Designer путем обычного копирования и вставки.
  • Программирование в предпочтительной среде переключением имен инструкций между темами IEC и Logix по умолчанию.

Среда моделирования

  • Разработка и отладка кода приложения в контролируемой среде с помощью программы моделирования Micro800.

Данные в реальном времени

  • Получение, просмотр и анализ данных в реальном времени благодаря возможностям анализа тенденций в PowerFlex® Drives и Micro800.

Расширенные возможности анимации

  • Простое анимационное отображение объектов в PanelView™ 800 DesignStation

Требования к операционной системе Windows

Минимальные требования к аппаратному обеспечению

  • Процессор: Intel Core i5 Standard Power (i5-3xxx) или аналогичный
  • Оперативная память: 8 ГБ
  • Пространство на жестком диске: 20 ГБ
  • Оптический привод: DVD-ROM
  • Указывающее устройство: любое указывающее устройство, совместимое с Microsoft Windows®

Поддерживаемая операционная система — проверенные версии

  • Windows 10* (32 и 64 бита)
  • Windows Server 2016* (64 бита)
  • Windows 8.1* (32 и 64 бита)
  • Windows Server 2012 R2* (64 бита)
  • Windows Server 2012* (64 бита)
  • Windows 7 SP1 (32 и 64 бита)
  • Windows Server 2008 R2 SP1 (64 бита)

* требует установки .NET Framework 3.5 SP1


Загрузить программное обеспечение

  • Стандартная версия и версия для разработчиков доступны на следующих языках: английский, немецкий, испанский, французский, итальянский, португальский и упрощенный китайский.
  • В комплект стандартной версии входит обычное, простое в использовании программное обеспечение настройки и программирования для системы управления Micro компании Rockwell Automation, а также демо-версия программы моделирования Micro800.
  • В комплект версии для разработчиков входит стандартная версия, полная версия программы моделирования Micro800 и Archive Manager, а также дополнительные средства программирования контроллера Micro800 для опытных пользователей.

Бесплатная загрузка или бесплатный DVD-диск

Заказ на портале подписок на программное обеспечение

Программное обеспечение

Узнайте больше о программном обеспечении Connected Components Workbench™ из полной подборки обучающего видео, содержащего рекомендации по программированию контроллеров Micro800, настройке графических терминалов PanelView™ 800 и сопутствующих устройств, а также другие сведения.

Разрабатывайте собственные эффективные приложения, используя нашу библиотеку образцов кодов для контроллеров Micro800.

Библиотека образцов кодов для контроллеров Micro800

Сокращение времени запуска

Посмотрите эти видео для получения сведений о гибких и экономически выгодных решениях в области систем управления Micro, которые помогают сокращать время запуска автономных машин.

Готовы пообщаться с консультантом Rockwell Automation?

Используя свой опыт в промышленности, мы можем помочь вам в разработке, внедрении и поддержке ваших инвестиций в автоматизацию.

Рекомендовано для вас