Быстрое развитие технологий в области систем промышленной автоматизации требует тесной интеграции устройств на производстве и на всем предприятии в целом. Для интеграции необходимы такие ресурсы, как безопасная сетевая инфраструктура, интеллектуальные устройства для эффективного сбора данных и возможности для преобразования данных в полезную информацию.
Интеграция методов обмена данными и управления на предприятии позволяет нашим заказчикам оптимизировать производственные процессы, обеспечивая связь между производством, предприятием и сотрудниками. Мы предоставляем решения в области промышленной автоматизации и управления на базе систем управления, устройств управления электродвигателями и интеллектуальных устройств. Эти три платформы разработаны для того, чтобы помочь вам выстроить наиболее эффективную систему промышленной автоматизации.