Loading

Интеллектуальная оптимизация активов

Уменьшение эксплуатационных расходов и затрат на оборудование

Интеллектуальная оптимизация активов

Ваши продукты и процессы становятся все более сложными. Незапланированные простои и неожиданные капитальные расходы ведут к потере времени и средств.

В работе решений для интеллектуальной оптимизации активов используются данные, поступающие в режиме реального времени, а также технология дополненной реальности для прогнозирования возможных проблем. Что более важно, они помогают определять причины этих проблем.

Благодаря контролю и диагностике в режиме реального времени вы получаете прогнозы и рекомендации, которые позволяют выполнять профилактическое обслуживание.


Ощутимое повышение ценности

Контроль состояния активов

Контроль и диагностика в режиме реального времени в совокупности с прогнозами и рекомендациями помогают получить полное представление о состоянии ваших активов. Зная, как работает ваше оборудование, вы можете замечать отклонения от нормы, выявлять проблемы и устранять их до того, как они станут причиной простоя. 

Профилактическое обслуживание

Предотвращайте дорогостоящие простои с негативными последствиями, предвидя возможные неисправности оборудования. Выполняйте профилактическое обслуживание для выявления потенциальных проблем, уменьшайте частоту и продолжительность незапланированных простоев, используйте свои активы и выделенный на обслуживание бюджет максимально эффективно.

Конкретные инструкции по обслуживанию

Обслуживающему персоналу предоставляется в цифровом виде актуальная конкретная информация о различном оборудовании и системах в соответствии с выполняемыми задачами. Обеспечивается прямое двунаправленное взаимодействие со всеми необходимыми данными и занесение результатов в журналы управляющих систем.

Поддержка удаленных экспертов

Мгновенное подключение удаленных экспертов к техническим специалистам на местах для совместной работы и оказания поддержки. Ускорение устранения проблем и увеличение времени бесперебойной работы оборудования благодаря мгновенному доступу к информации в любое время и в любом месте.

Решение InnovationSuite обеспечивает поставщику автомобильной техники визуальное отображение данных с датчиков сушильной камеры и прогнозирование проблем с поступлением кислорода с опережением в 24 часа и точностью 91 %.

Чем полезна интеллектуальная оптимизация активов?

Задача

Вы постоянно сталкиваетесь с необходимостью выпускать все более сложную продукцию, одновременно уменьшая издержки. Незапланированные простои и неожиданные расходы усиливают это давление. Возможность прогнозировать неисправности оборудования позволят вашим сотрудникам выявлять причины проблем, что обеспечит экономию времени и денег.

Решение

Когда у пользователей имеется необходимая информация, например рабочие инструкции в цифровом виде или конкретные данные по поставленной задаче, они могут решить проблему гораздо быстрее.

Что это значит для вас

Повысьте эффективность своего персонала. Если ваши сотрудники смогут устранять проблемы быстрее, они — как и все ваше предприятие — будут работать более эффективно.


Обзор решений в области интеллектуальной оптимизации активов

Узнайте, как вы можете выполнять профилактическое обслуживание, используя предоставляемые в режиме реального времени данные и дополненную реальность.


Осознание всей ценности профилактического обслуживания

Прогнозируйте и устраняйте проблемы до того, как они возникнут, выполняя профилактическое обслуживание.


Используйте свои активы максимально эффективно благодаря этим продуктам

Готовы пообщаться с консультантом Rockwell Automation?

Используя свой опыт в промышленности, мы можем помочь вам в разработке, внедрении и поддержке ваших инвестиций в автоматизацию.

Рекомендовано для вас