Цифровые технологии для повышения производительности труда помогут вашим сотрудникам работать еще эффективнее. За счет доступности всех данных и аналитики вашим сотрудникам будут более понятны причины возможных отклонений и способы их устранения.
Ощутимое повышение ценности
GE Healthcare и Rockwell Automation объединяют свой опыт в сфере автоматизации, ИТ и адресных решений для создания биотехнологий, достойных цифровой эры. Совместными усилиями производители помогут биофармацевтическим компаниям создавать гибкие и масштабируемые системы для будущего, позволяющие оперативно реагировать на потребности рынка, оптимизировать производственные технологии и гибко адаптировать рабочие среды. GE Healthcare также присоединилась к программе Rockwell Automation PartnerNetwork Program в качестве OEM-партнера для помощи в создании лучшей в своем классе распределенной системы управления.
Каким образом цифровые технологии могут способствовать повышению производительности труда?
Цифровые технологии для повышения производительности труда в действии
Решения для поддержания высокой производительности труда
Безопасность, производительность и эффективность работы вашего предприятия во многом зависит от персонала. Узнайте о том, как вы можете помочь своим сотрудникам при передаче смен, ускорить проведение ремонтов и адаптацию новых и сезонных работников благодаря эффективной системе передачи знаний.
Обучение по цифровым технологиям для повышения производительности труда
Помогите своим сотрудникам работать лучше. Узнайте о том, как повысить производительность, снизить затраты, повысить гибкость и улучшить показатели безопасности и нормативного соответствия с помощью цифровых решений FactoryTalk® InnovationSuite для повышения производительности труда.
FactoryTalk InnovationSuite: как помочь каждому работнику стать лучшим
Воспользуйтесь инструментами, которые учитывают роли ваших работников
FactoryTalk InnovationSuite: знакомство с Operator Advisor
Узнайте о том, как технологии промышленного Интернета вещей помогают в решении задач, стоящих перед персоналом (совместная презентация с PTC).