Loading

Основной подрядчик по автоматизации

Комплексные решения, низкая совокупная стоимость владения, уменьшение проектных рисков

Main Image

Хотите снизить риски при реализации крупных капитальных проектов? В этом вам поможет основной подрядчик по автоматизации. Специализированный проект по внедрению электрических систем или измерительных приборов? Или же более сложный проект с участием сторонних подрядчиков, например, интеграция оборудования? Мы можем полностью или частично взять на себя управление вашим проектом, обеспечив при этом взаимодействие с генеральным подрядчиком.


Выбирайте основного подрядчика по автоматизации для реализации крупных проектов

Риски, связанные с проектами нового строительства или реконструкции, давно известны. Возможно, вам уже приходилось с ними сталкиваться, и уж наверняка вы не хотели бы повторения такой ситуации. У нас есть опыт работы в качестве основного подрядчика по автоматизации в крупных капитальных проектах, мы можем предложить проверенные методики для выполнения намеченных объемов работ, предотвращения перерасхода бюджета и для эффективного управления поставщиками. Мы поможем вам снизить риски, а также реализовать проект своевременно и в рамках бюджета. Как и в случае с этим клиентом.

Без лишних сложностей — простое управление проектом

Ведущая энергетическая компания Северной Америки выбрала Rockwell Automation в качестве основного подрядчика по автоматизации, чтобы не допустить превышения бюджета и объемов работ по проекту. Предпроектные работы мы начали с заводских приемочных испытаний и текущей поддержки. Наше участие в этом проекте позволило ускорить реализацию на 4–6 недель и уменьшить бюджет примерно на 5 %.


Что значит основной подрядчик по автоматизации, который одновременно является и производителем оборудования?

Работа с основным подрядчиком по автоматизации, который одновременно является и производителем оборудования, в рамках вашего следующего капитального проекта

Основной подрядчик по автоматизации — это единый подрядчик, предоставляющий проектно-конструкторские услуги для управления теми аспектами проекта, которые связаны с приборами и оборудованием, информационной поддержкой и техникой безопасности. Основной подрядчик по автоматизации, который одновременно является и производителем оборудования, идет на шаг впереди. Такой подрядчик включается в работу в самом начале проекта и отвечает за организацию взаимодействия и интеграции. Он может помочь в разработке технических стандартов, а также организовать взаимодействие с комплексными производителями оборудования. Одно из ключевых преимуществ такого подхода заключается в стандартизации. Наличие единого стандарта автоматизации облегчает интеграцию. Благодаря гармонизации сетей и систем обеспечивается высокая доступность данных. Хорошо продуманный предварительный план делает процесс более плавным, экономит ценное время в начале проекта, а также уменьшает риски.



Готовы пообщаться с консультантом Rockwell Automation?

Используя свой опыт в промышленности, мы можем помочь вам в разработке, внедрении и поддержке ваших инвестиций в автоматизацию.