Переход на цифровые технологии способствует внедрению инноваций и повышению производительности. Также подобный переход требует комплексного подхода. На сегодняшний день только 16 % всех промышленных предприятий начали внедрять масштабные программы по переходу на цифровые технологии. Большинство попыток расцениваются как преждевременные, и компании с трудом получают результаты от вложенных инвестиций. Итак, как же добиться успеха?
Прежде всего, вам нужно ориентироваться на потребности бизнеса, а не на конкретные технологии. Наши консультанты по переходу на цифровые технологии совместно с вами разработают стратегический план, учитывающий приоритетные сценарии использования, потребности бизнеса и особенности управления изменениями, а также исполнительные схемы для внедрения технологий и последующей поддержки. Все это с учетом ваших уникальных задач и уровня цифровой зрелости.