Loading

Управление рисками

Защитите своих сотрудников, прибыль и интеллектуальную собственность

Main Image

Задачи обеспечения безопасности работников, качества продукции и замены морально устаревшего оборудования всегда актуальны. В то же время угрозы безопасности могут нарушить работу систем управления, создать новые риски для безопасности и нанести ущерб интеллектуальной собственности.

Внедряйте технологии управления производственными рисками в стратегию создания единого предприятия, чтобы справиться с имеющимися угрозами, а также защитить свои активы и свой бренд.


Своевременно устраняйте риски

Сосредоточьтесь на инфраструктуре и решайте проблемы там, где они возникают

Функции управления производственными рисками должны быть сосредоточены в тех областях, где лежит причина инцидентов, например, травмирование работников, утечки данных и отзывы продукции. Во многих случаях эти инциденты связаны с инфраструктурой промышленной автоматизации.

Меры по управлению рисками должны охватывать четыре ключевых направления.

  • Моральный износ оборудования: модернизация систем управления и информатизации позволяет сокращать простои, выполнять нормативные требования и решать проблемы качества, безопасности и защиты.
  • Качество: извлекайте прибыль из имеющихся данных, повышайте качество управления и уровень нормативного соответствия.
  • Безопасность: берите пример с лучших в своей отрасли производителей и займитесь обеспечением безопасности в трех ключевых сферах — культура, соответствие стандартам и инвестиции.
  • Защита: задействуйте комплексный подход к безопасности для защиты от постоянно появляющихся угроз.

Управление рисками в эпоху информации

Обеспечивайте защиту при помощи системы безопасности

Риски для промышленной безопасности не сводятся к потере интеллектуальной собственности, нарушению производства и ухудшению качества продукции. Они представляют собой угрозу для безопасности сотрудников и экологической ситуации. Взлом систем безопасности может поставить под удар как отдельных работников, так и предприятие в целом. Кроме того, взлом или нарушение работы систем может привести к возникновению перебоев в снабжении населения продуктами питания, лекарственными препаратами, водой и электроэнергией.

Интеграция систем защиты и безопасности в Единое предприятие и реализация ключевых принципов обеспечивают возможность оценки, управления и устранения негативных последствий рисков безопасности.

Подробнее о промышленной безопасности Узнайте, как повысить безопасность в рамках Единого предприятия

Растущая потребность в отслеживаемости и сериализации

Соблюдение нормативов и повышение эффективности управления производственными рисками

Новые стандарты направлены на повышение эффективности систем снабжения и улучшение отслеживаемости продукции. В этих стандартах содержатся новые требования к сериализации и обеспечению отслеживаемости выпускаемой продукции для пищевой и фармацевтической промышленности, металлургических предприятий и других производителей.

Комплексная система сериализации позволяет соответствовать этим требованиям, обеспечивая непрерывный обмен данными в системе снабжения и отслеживаемость вплоть до каждой единицы товара. Система сериализации или сквозного отслеживания также обладает дополнительными преимуществами для бизнеса в рамках Единого предприятия. Обратная логистика, например, позволяет осуществлять более эффективный отзыв продукции из продажи и предоставляет ценные данные для более точного прогнозирования.


Внимательно отслеживайте риски

Переводите управление производственными рисками в цифровой формат для повышения уровня безопасности и защиты

Вас волнуют вопросы информационной безопасности Единого предприятия? Помните, что во многих организациях используются устаревшие технологии, позволяющие отправку данных в незащищенные системы автоматизации. По мере увеличения количества подключенных устройств растет и число потенциальных точек вторжения. Стратегия «Единое предприятие» дает возможность управлять этими рисками и повышать уровень информационной безопасности.

Интеллектуальные технологии, используемые в рамках единого предприятия, также помогают управлять уровнем защиты. Оборудование способно самостоятельно отслеживать свою производительность и оповещать персонал еще до возникновения проблем с безопасностью. Мобильные терминалы помогут обеспечить безопасное расстояние между сотрудниками и оборудованием. Встроенные интеллектуальные функции защищают целостность продуктов и повышают уровень безопасности клиентов.

Готовы пообщаться с консультантом Rockwell Automation?

Используя свой опыт в промышленности, мы можем помочь вам в разработке, внедрении и поддержке ваших инвестиций в автоматизацию.

Рекомендовано для вас