Loading

Единое предприятие™

Воспользуйтесь преимуществами интеллектуального предприятия

Main Image

Интеллектуальное производство — это путь к цифровой трансформации. Интеллектуальные устройства с широкими возможностями связи открывают новые возможности для визуального контроля процессов. Данные и аналитика позволяют лучше и быстрее принимать решения. Эффективная интеграция стимулирует сотрудничество.

С Единым предприятием возможно все. Эта концепция объединяет производственные и корпоративные сети, а также людей, производственные процессы и технологии, обеспечивая при этом высокую степень надежности.


Переход на цифровые технологии

Повышение качества данных и переход на цифровые процессы могут кардинально изменить ваш бизнес

Новая аналитика, основанная на улучшении доступа к данным, может помочь в устранении узких мест, принятии информированных решений с учетом спроса, а также в оптимизации процессов обслуживания. Расширенное внедрение цифровых технологий поможет сократить простои и увеличить прибыль. Например, вы можете использовать цифровые «двойники» для оптимизации проектирования оборудования или для тестирования производственных изменений еще до их внедрения. Взаимосвязанные продукты и услуги открывают возможности для создания абсолютно новых источников прибыли.

Необходимые для цифрового преобразования технологии доступны уже сегодня. Узнайте больше о том, как эти технологии помогут вам в создании Единого предприятия.


Интеллектуальное производство

Какие технологии и стратегии Единого предприятия подойдут именно для вас?

Интеллектуальные предприятия и производство открывают новые пути в будущее. В будущее, где все устройства и процессы связаны между собой, а их работа контролируется и оптимизируется.

Интеллектуальное производство требует применения новейших революционных технологий — от аналитики и мобильных решений до оборудования с функцией взаимодействия. Эти технологии функционируют совместно и адаптируются к внутренним и внешним условиям. Интеллектуальное производство также требует применения новых стратегий, в рамках которых технологии обеспечивают максимальную гибкость, эффективность, оперативность реагирования и безопасность работы.

Узнайте о том, как новые технологии и стратегии могут помочь вам в создании единого предприятия.

Примеры из практики

Единое предприятие в действии

Многие организации уже внедряют концепцию Единого предприятия™. Эта концепция предусматривает объединение сетей для создания общей производственной платформы и расширения возможностей доступа к данным. Внедрение концепции приводит к реальным коммерческим результатам, в том числе следующим:

  • годовой рост производительности на 4–5 %;
  • сокращение объема отходов и экономия сотен тысяч долларов;
  • ускорение вывода продукции на рынок, в том числе ввод предприятий в эксплуатацию в течение недель, а не месяцев;
  • улучшение качества и сокращение количества дефектов в два раза;
  • рост показателей своевременной доставки с 82 % до 98 %.

Узнайте, как предприятия добиваются успеха благодаря переходу к концепции Единого предприятия.


Реализация концепции Единого предприятия

Автомобилестроение

Используйте промышленный Интернет вещей себе на пользу. Комплексная интеграция систем автоматизации и информатизации открывает путь к инновациям, повышающим производительность, включая самообучающееся оборудование и способных к сотрудничеству роботов.

Производство продуктов питания и напитков

С помощью модели Единого предприятия мы помогаем производителям продуктов питания и напитков более гибко реагировать на изменения предпочтений потребителей.

Нефтегазовая отрасль

Предприятия в рамках динамично развивающейся нефтегазовой отрасли постоянно вынуждены искать новые способы повышения эффективности производства. Технология интеграции больших данных может в корне изменить положение дел.

Полезные ископаемые, металлы и цемент

Концепция единой шахты позволяет горнодобывающим компаниям повысить эффективность работы, устранить риски для безопасности и оптимизировать процесс принятия решений.

Здравоохранение

Внедрение таких инновационных технологий, как Интернет вещей, объединение сетей, облачные вычисления, анализ больших данных и мобильные решения, в перспективе может повысить эффективность работы предприятий медико-биологической отрасли.

Сточные воды

Компании по обработке сточных вод могут рассчитывать на ускорение проектирования в результате внедрения систем интегрированного управления и визуализации. Кроме того, современные сетевые функции и функции диагностики оптимизируют управление производственным процессом. Более широкие возможности доступа к технологическим данным повышают эффективность профилактического и планового обслуживания.

Готовы пообщаться с консультантом Rockwell Automation?

Используя свой опыт в промышленности, мы можем помочь вам в разработке, внедрении и поддержке ваших инвестиций в автоматизацию.

Рекомендовано для вас