Sistemas de rastreamento inteligente iTrak

Um sistema de motor linear modular, expansível, para aumentar a flexibilidade

O iTRAK® combina movimento linear e rotativo. Ele revolucionou o projeto e a construção de controle de movimento industrial baseado em rastreamento para empacotamento e manuseio de materiais. O resultado é uma solução de movimento totalmente integrada, flexível, para obter o máximo das máquinas.

Sistema de rastreamento revoluciona o controle de movimento

Desenvolvemos a mais inovadora solução de movimento no mercado atual. iTRAK - o sistema de rastreamento inteligente. É um sistema de motor linear, modular, expansível. Ele permite o controle independente de vários acionadores em percursos retos ou curvos. As correntes rotativas, cintas e engrenagens são coisa do passado. O iTRAK substitui esses equipamentos por perfis de software simples, eficazes, que redefinem velocidade e flexibilidade na automação.

Benefícios:

  • Aumento nas taxas de produção em 50% ou mais
  • Redução no tempo de parada para transições
  • Redução no tamanho da máquina
  • Pequenos lotes ainda podem ser lucrativos
  • Redução da manutenção periódica

Apresentamos o sistema de rastreamento inteligente iTrak

O iTRAK é um sistema de controle de movimento modular e expansível que fornece controle independente de diversos transportadores com propulsão magnética em uma trilha.

Modernize o projeto da máquina

O sistema de rastreamento inteligente iTRAK permite revolucionar o projeto de máquinas de uma forma não vista em décadas. Veja como o projeto de máquinas evoluiu desde os eixos de transmissão mecânicos até os eixos de linha eletrônicos e finalmente à tecnologia de movimentação independente. Este vídeo mostra como a mistura de movimento contínuo e intermitente, controle de movimento direct-drive e servo-controle de alto desempenho podem combinar-se para aumentar a produtividade, reduzir o tempo de transição e o tamanho das máquinas.

Como podemos ajudar você?

A Rockwell Automation e parceiros oferecem conhecimentos excepcionais para ajudar você a projetar, implementar e dar suporte ao investimento em automação.