Refino e petroquímica

Soluções integradas para processos de refinaria de petróleo

Qual é seu foco quando você é responsável por um ativo multibilionário? É a ocorrência não controlada de eventos? É espremer margens apertadas? É a possível perda de propriedade intelectual ou de ativos devido a ataques cibernéticos? Independentemente de quantos ou de quais forem seus desafios, auxiliamos a ter uma operação segura e eficiente.

Segurança, eficiência e disponibilidade máxima

Controladores robustos de processo e do motor integram-se facilmente com o SDCD central para fornecer controle rígido e informações abrangentes de ativos da refinaria. Essa integração total das tecnologias ajuda a alcançar os objetivos de desempenho. Nós temos uma merecida reputação em auxiliar refinarias a aprimorar a produtividade, a segurança e a eficiência. Temos mais de 50 anos de experiência em aplicações de refino e petroquímicas e ajudamos muitas empresas a aprimorar a produtividade, a segurança e a eficiência. Auxiliamos a projetar, implantar e manter o sistema ideal para suas operações.

Nossas aplicações incluem:

  • Sistemas de segurança
  • Bomba, compressor, controle de turbomáquinas (TMC)
  • Controle da caldeira e sistemas de gestão do queimador (BMS)
  • Soluções de controles de unidade LACT e medição
  • Soluções de gestão de energia e alimentação
  • Controle e otimização de processo multivariável baseado em modelo
  • Sistemas de software de monitoração contínua de emissões
  • Monitoração baseada em condições
  • Parada de emergência com certificação até SIL3
  • Segurança, detecção de incêndio e gás
  • Sistemas de proteção de pressão de alta integridade (HIPPS)

Soluções de informação, controle e energia integrados

Sistemas abertos para fácil integração e operação eficiente de refinarias

Pode ser um desafio ter comunicação total entre sistemas dispersos que controlam processos e motores, medem fluidos e desempenham outras funções. Soluções de controle tradicionais não ajudam nisso. Nossas soluções abertas e integradas incluem sistemas de automação e controle inteligente de motor. Elas ajudam você a satisfazer os requisitos de desempenho da fábrica e, ao mesmo tempo, coletam e fornecem informações em toda a fábrica.

Operações de refino eficientes e seguras

Nossa equipe de engenheiros e gerentes de projeto experientes entendem seus problemas. Aproveitando ferramentas fáceis de usar e tecnologia moderna, projetamos soluções que ajudam você a manter altos níveis de produção. Já ajudamos clientes globais a migrar facilmente seus sistemas de controle menos eficientes, atualizar sistemas de segurança e otimizar processos usando soluções avançadas de controle de processo.

Nossas soluções para os setores de refinaria e petroquímico são adequadas para:

  • Sistemas de incêndio e gás
  • Soluções de controle do motor
  • Medição e estação de medição
  • Sistemas de proteção de pressão de alta integridade
  • Segurança de processo, que inclui sistemas de parada de emergência/com instrumentos de segurança SIL
  • Controle de bomba, compressor, turbomáquina e monitoração da condição

Aplicação de controle do motor reduz custos

Controle do motor ajuda a reduzir consumo de energia e custos de manutenção em refinaria

Na Daqing Refinery, uma bomba de óleo cru de uma linha de processo de redução de pressão de 3.500 toneladas mantém uma vazão constante. Ela produz de 8.000 a 10.600 toneladas de óleo cru por dia. Contudo, a bomba de óleo cru consumia uma grande quantidade de energia elétrica no processo. Com nossas soluções, a Daqing Refinery agora pode manter uma produção significativa e economizar dinheiro com um consumo de energia mais eficiente.

Produtos e recursos

Obtenha excelência operacional com um amplo portfólio de soluções

Nosso portfólio de produtos e serviços oferece a você soluções robustas de controle de processo. De bombas a compressores, nossas soluções baseiam-se na plataforma Logix, líder do setor em controladores de automação. Eles oferecem sistemas abertos que se integram facilmente com seu SDCD e sistemas de negócios. A integração total permite que os operadores visualizem as informações em qualquer lugar da empresa para uma tomada de decisões mais inteligente e rápida.

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HEREDetail Pageindustries/oil_gas/segments_og/pt/PT_det_refining-petrochemicalrow-5

Como podemos ajudar você?

A Rockwell Automation e parceiros oferecem conhecimentos excepcionais para ajudar você a projetar, implementar e dar suporte ao investimento em automação.