Oferecemos soluções e tecnologias líderes de mercado para automação de perfuração e aplicações de plataforma de perfuração.
Fornecemos soluções integradas de automação do campo petrolífero e SCADA para controle de processo, controle do motor, gestão de segurança e de ativos em várias aplicações para aprimoramento das operações. Essas soluções incluem:
A filosofia operacional da instalação de produção de Pohokura era estabelecer uma instalação não tripulada com operação normal de presença zero (ZNOP). A operação da fábrica deveria ocorrer remotamente a partir de uma sala de controle remota utilizando um sistema digital de controle distribuído (SDCD). A operação remota é uma forma ideal de ajudar a manter o pessoal em segurança e longe de equipamentos possivelmente perigosos. Seu sucesso operacional depende de um excelente controle, diagnóstico de falha e recursos de rede.
Nosso portfólio de produtos e serviços oferece soluções que vão desde controles simples até sistemas totalmente integrados. Ele fornece automação, controle do motor, segurança de processo e visualização de uma completa solução de automação do campo petrolífero.