Não importa se você transporta minerais ou pessoal, o resultado da produção e a segurança das pessoas são essenciais. Eles dependem da operação confiável e contínua do sistema de condução e transporte. Você também enfrenta os desafios da globalização e as regulamentações ambientais cada vez mais exigentes. Por isso, a capacidade de evitar o tempo de parada e o desperdício de energia, além de minimizar os custos de operação, é uma exigência chave nessas aplicações. Nossa equipe de profissionais qualificados, integrada ao equipamento de controle de motor confiável, robusto e comprovado, ajuda você a superar esses desafios.
O manuseio de materiais em um ambiente de mineração é uma aplicação crítica ao longo de toda a cadeia de fornecimento. Paradas nas linhas do transportador afetam muito a operação. Por esse motivo, a confiabilidade e o projeto de sistemas de condução e transporte são fundamentais para o desempenho das operações.
Você iça minerais do subsolo ou usa transportadores para transferi-los em vários níveis e para trituradores/moinhos ou instalações de processamento. Nossos equipamentos de controle do motor ajudam a manter um controle de torque preciso e com velocidade coordenada.
Nossos inversores de velocidade variável PowerFlex® de baixa e média tensão estão presentes em milhares de instalações em todo o mundo. Esses produtos demonstram dia após dia que são equipamentos de controle do motor confiáveis e adequados para essa aplicação. Eles foram testados nas condições adversas de ambientes de mineração e operação sob as especificações de controle do motor mais exigentes.
As funções de segurança e a operação eficiente ajudam você a reduzir custos de energia e atender a especificações de segurança. Elas têm um custo relativamente baixo de instalação e um projeto simples. Esse projeto permite estender ou realocar o transportador facilmente quando muda o ponto de extração da mina. Nossos controles do motor estão totalmente integrados aos nossos sistemas de soluções de mineração para permitir uma mina conectada de ponta a ponta, completa.
A necessidade de flexibilidade, produtividade e facilidade de uso fica evidente em cada detalhe dos inversores PowerFlex® série 750. O resultado é uma família de inversores que proporciona uma experiência do usuário excepcional, desde a programação inicial até a operação. Esses inversores oferecem flexibilidade máxima e desempenho de até 2.000 HP/1.500 kW. Isso é ideal para aplicações que exijam controle de movimento, velocidade ou torque.
As funções Safe Torque-Off e monitor de velocidade segura ajudam a proteger o pessoal e o equipamento, além de reduzir o tempo de inatividade não programada. A porta EtherNet/IP facilita a integração com sistemas de controle na fábrica, o que inclui nossas soluções de mineração para uma operação de mina conectada. A família de produtos PowerFlex é ideal para guinchos, transportadores e outras máquinas do operador de mineração.
A AGL Loy Yang atualizou a instalação da mina de carvão a céu aberto em quatro níveis, a mina Loy Yang. A atualização incluiu um novo projeto e a mudança progressiva dos sistemas de acionamento do transportador da transferência de carvão existente na mina. A AGL Loy Yang precisava de uma solução de inversor capaz de suportar o ambiente adverso da mina ao mesmo tempo em que oferece uma vantagem constante em termos de desempenho. Ela aproveitou a experiência de engenharia da Rockwell Automation para oferecer uma solução.
Em uma iniciativa de colaboração, a Rockwell Automation e a equipe de engenharia da AGL Loy Yang desenvolveram uma nova solução de inversor. Ela se baseou no inversor PowerFlex 7000 de média tensão (MV). Ele oferece uma velocidade eficiente em termos de espaço e controle de torque em uma gama de aplicações de inversor exigentes. Leia mais sobre como essa iniciativa de colaboração resultou em um sistema com mais confiabilidade e flexibilidade na mina Loy Yang.