Sistemas de produção de motor e transmissão

Aumente o desempenho dos veículos com sistemas de produção e montagem de motor e transmissão

Agilize as operações, a manutenção, a gestão e a inteligência com sistemas ágeis de produção para criar conjuntos de motor e transmissão novos e reprojetados.

Adapte-se para vencer os desafios em evolução

Produza conjuntos de motor e transmissão reprojetados que atendam às novas normas de emissões globais

A economia global agressiva de combustíveis e as normas de emissões estão levando os fabricantes a reprojetar com um sistema de produção de motor e transmissão mais ágil e flexível. Podemos ajudar você a atender às novas especificações de proteção e segurança, conforme a crescente importância da inteligência de produção.

Desde a fundição e usinagem, montagem e testes do motor, até o sequenciamento, oferecemos soluções de informação e controle integrados para que as operações, manutenção, gestão e inteligência sejam otimizadas.

Simplifique as células de usinagem

Solução de automação integrada pré-fabricada para aplicações de motor e transmissão

As células de usinagem de motor e transmissão podem ser simplificadas e mais produtivas com uma solução de automação pré-fabricada que integra CNCs FANUC e robôs com os nossos controladores de célula.

Os fabricantes podem controlar e coletar dados de uma ampla gama de dispositivos em uma única rede EtherNet/IP. Esses dados são transferidos com facilidade para sistemas de TI empresarias, permitindo melhor tomada de decisões e reduções de custos. Os fabricantes de máquinas ferramenta podem reduzir o tempo de engenharia e o custo com uma só rede e um ambiente de programação.

PARCERIAS PARA O SUCESSO

A colaboração com a FANUC para aumentar a produtividade

Os sistemas atuais de produção de motor e transmissão são sofisticados. Em colaboração com a FANUC, oferecemos soluções complementares de automação de motor e transmissão baseadas em nosso sistema Integrated Architecture®. Essas soluções ajudam você a aumentar a produtividade e reduzir os custos.

REDUZA GARGALOS E VARIAÇÕES ENTRE PEÇAS

Equilíbrio de carga na linha de montagem

As operações de montagem otimizada de motor e transmissão são críticas para a entrega dos motores no prazo. Um sistema de montagem flexível que prevê equilíbrio da carga de trabalho na linha ajuda a:

  • Atribuir rapidamente tarefas, peças e ferramental para as estações
  • Revisar facilmente o fluxo de trabalho para as operações de montagem sem reprogramação
  • Verificar os erros em toda a linha antes de iniciar a produção

Produtos relacionados

Integrated Architecture

Nosso sistema Integrated Architecture fornece uma infraestrutura de segurança e comunicação, o desempenho de processamento e as estruturas de dados necessários para alcançar a produtividade, a coordenação e a qualidade de produção desejadas.

Explore nosso sistema Integrated Architecture

Soluções de segurança

Nosso portfólio de produtos, sistemas e serviços de segurança permite obedecer às normas atuais e às que estão surgindo. Reduza os acidentes com perda de tempo, aumente a segurança do local de trabalho e também a moral e a produtividade.

Saiba mais sobre nossas soluções de segurança

ACCELERATOR TOOLKIT PARA USINAGEM POR CNC

Simplifique a integração com sistemas de CNC

O Accelerator Toolkit para usinagem por CNC simplifica a integração entre nossa plataforma de controle e os sistemas de CNC série 3x-B da FANUC. O kit de ferramentas inclui:

  • Configurações e diagramas do sistema
  • Lógica pré-configurada e faceplates da IHM
  • Diagramas CAD
  • Manual de início rápido
OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Detail Page industries/automotive/segments_auto/pt/PT_det_powertrain row-7

Como podemos ajudar você?

A Rockwell Automation e parceiros oferecem conhecimentos excepcionais para ajudar você a projetar, implementar e dar suporte ao investimento em automação.