A segurança e a produtividade de pessoas, máquinas e processos são elementos essenciais de qualquer negócio sustentável. Estudos mostram que os melhores profissionais do setor têm maior eficiência geral do equipamento (OEE). Além disso, há menos tempo de parada não programada e menos da metade da taxa de lesões do que aqueles que têm desempenho médio. Considerados como o maior fornecedor de automação de segurança do mundo, ajudaremos você a desenvolver soluções mais seguras e produtivas.
Faça uma diferença significativa em segurança, desempenho e lucro da fábrica
Melhore a segurança e o desempenho, e reduza o tempo de desenvolvimento de acordo com ISO 13849-1, IEC 62061
Sistemas com instrumentos de segurança para proteger o pessoal, os ativos e o meio ambiente
Tecnologias e serviços de segurança de manutenção da resistência ao arco elétrico
Diversos estudos apontam que os melhores profissionais do setor alcançam uma eficiência geral do equipamento de 5% a 7% maior, de 2% a 4% menos tempo de parada não programada e menos da metade do índice de lesões daqueles que têm desempenho médio. Esses resultados são alcançados graças à melhoria da maturidade de segurança resultante de três componentes principais:
Descubra qual é a classificação da sua organização de acordo com o Safety Maturity Index™. Desenvolva um plano comprovado de cinco etapas para reduzir riscos, aumentar a produtividade e melhorar a compatibilidade com padrões de segurança internacionais. Tudo isso enquanto o tempo de desenvolvimento do sistema e os custos são reduzidos.
A maturidade de segurança é uma combinação de três elementos principais: Cultura (comportamental), compatibilidade (processual) e capital (implantação de tecnologia).
Trabalhando com parceiros em desenvolvimento cultural, criamos ferramentas de medição e um processo de cinco etapas comprovado para melhorar a maturidade de segurança. O processo requer colaboração entre saúde, segurança e meio ambiente (EHS), operações e engenharia para alcançar o melhor desempenho do setor.
Máquinas complexas, padrões de segurança e equipamentos contemporâneos exigem um profundo conhecimento de cada um para implementar soluções de segurança que ajudem a proteger os trabalhadores, a melhorar a produtividade e a obter compatibilidade. Use uma destas ferramentas para:
Acompanhe as tendências mais recentes em ideias de liderança, produtos, soluções e serviços de segurança.