Entender o desempenho do ativo é a chave para otimizar as operações e prevenir eventos de tempo de parada dispendiosos. A Monitoração e análise remotas fornece uma abordagem simples e segura para ajudar a monitorar o equipamento e criar análises de desempenho valiosas. Ela proporciona uma percepção importante sobre como seus ativos estão operando e alerta quando o desempenho não alcança os padrões de desempenho aceitáveis.
Trabalhadores diferentes precisam de acesso diferente aos ativos. Os trabalhadores podem usar nosso controle de acesso baseado em função para acessar remotamente locais e dispositivos individuais em toda a empresa. Quando conectados, eles podem visualizar informações úteis utilizando as ferramentas de painel, visualização e análise em uma variedade de dispositivos.
Logicamente, o acesso remoto só é válido se for seguro. Nossa plataforma utiliza comunicação somente de saída e aprovada pela TI para proteger o acesso a seus ativos e todas as informações transferidas. Também oferecemos recursos de segurança avançados não disponíveis em uma solução VPN, para proteger ainda mais as conexões e a propriedade intelectual. Inclui granularidade de acesso no nível do dispositivo, controle de acesso de usuário final e registros de sessão remota.
A informação que pode ser coletada na monitoração remota é exibida em uma janela sobre o desempenho de seu equipamento de automação. Você pode visualizar dados de produção, integridade do ativo e do sistema e outras informações. Essas informações ajudam os trabalhadores a tomarem melhores decisões, cada um em sua função.
Use a plataforma de monitoração e análise remotas para:
A monitoração e análise remotas envolve melhorias que vão além do processo do dia a dia e de resolução de problemas. Também pode ajudar a otimizar suas operações futuras e transformar a maneira como você faz negócios. Podemos ajudar a reduzir o tempo de parada para recuperação prevendo as falhas antes que elas ocorram. Você pode implementar ferramentas que ajudam a integrar sua cadeia de fornecimento. Pode projetar pedidos de material para abastecer automaticamente após ser alcançado um número predeterminado. Pode construir painéis personalizados para visualizar os dados da produção e de integridade dos ativos e do sistema que sejam os mais importantes para suas necessidades específicas.