Especificações de aquisição

Classificações, certificações e opções de comunicação sobre produtos

Controle distribuído de motores

Inversores

Monitoração de energia

Controle industrial

Controle do motor

Centros de controle de motores

Redes e comunicação

Entre em contato com o engenheiro de vendas local da Rockwell Automation para as especificações abaixo, em formato CSI. Encontre seu Escritório local de vendas.

  • Sistema de rede Ethernet com switch gerenciável modular Stratix 8000/8300 (1783-SR001)
  • Sistema de rede Ethernet com switch gerenciável Stratix 5700 (1783-SR002)

Interface de operação

Entre em contato com o engenheiro de vendas local da Rockwell Automation para as especificações abaixo, em formato CSI. Encontre seu Escritório local de vendas.

Controle de processo e SCADA

Controladores programáveis

Entre em contato com o engenheiro de vendas local da Rockwell Automation para as especificações abaixo, em formato CSI. Encontre seu Escritório local de vendas.

  • Módulos Compact I/O 5069 (5069-SR002)
  • Módulos de E/S redundantes e Adaptador Ethernet redundante cód. cat. 1715 (1715-SR001)
  • Controlador programável CompactLogix 1768 L43 (1768-L45) (1768-SR001)
  • Controlador programável CompactLogix 5370 L1 (1769-SR002)
  • Controlador programável CompactLogix 5370 L2 (1769-SR003)
  • Controlador programável CompactLogix 5370 L3 (1769-SR004)
  • Controlador programável CompactLogix 5380 (5069-SR001)
  • Módulos de E/S e interfaces de comunicação ControlLogix (1756-SR004)
  • Controladores em toda a fábrica ControlLogix 5570 (1756-SR005)
  • Controladores programáveis ControlLogix 5580 L8 (1756-SR002)
  • Controladores em toda a fábrica com controle de segurança GuardLogix 5570 (1756-SR006)
  • Controlador programável Micro820 (2080-SR001)
  • Controlador programável Micro850 (2080-SR002)
  • Controlador programável MicroLogix 1100 (1763-SR001)
  • Controlador programável MicroLogix 1400 (1766-SR001)
  • Controlador lógico programável SLC 5/05 (1747-SR004)

Sensores inteligentes

Subscreva-se na nossa newsletter

A Rockwell Automation e parceiros oferecem conhecimentos excepcionais para ajudar você a projetar, implementar e dar suporte ao investimento em automação.

Subscrição

Receba as últimas novidades sobre as tendências tecnológicas e soluções da Rockwell Automation.