Sistema de controle Trusted

Sistema com instrumentos de segurança tolerante a falhas

O nosso sistema de controle Trusted® é tolerante a falhas e foi projetado para atender a uma ampla gama de especificações de segurança. Essa solução com instrumentos de segurança apresenta um sistema redundante modular triplo (TMR) que identifica a origem da falha. O sistema reage imediatamente para conter as falhas do sistema, ajudando você a alcançar seus requisitos de integridade de segurança.

Maximiza a segurança e a disponibilidade do sistema

O Trusted incorpora uma arquitetura tolerante a falhas para minimizar falsos disparos de sistema

O projeto do Trusted TMR utiliza um processo de votação por maioria para identificar a origem de uma falha. Falhas de hardware aleatórias farão com que uma das três ‘partes’ do controle reaja de forma diferente das outras. O sistema de votação captura e informa as discrepâncias. O sistema Trusted TMR reagirá imediatamente para conter as falhas do sistema, ajudando você a confirmar que está em conformidade com as especificações de integridade de segurança.

Veja mais soluções de sistema com instrumentos de segurança

Explore nossas soluções de segurança de processo

Aumente o desempenho e o lucro

Benefícios

  • Tolerância a falhas múltiplas
  • Identificação precisa de falhas
  • Não há restrições no tempo de reparação
  • Grande cobertura de teste de possíveis falhas
  • Complexidade e tamanho do sistema operacional reduzidos

Recursos

  • Integra-se em sistemas de controle mais amplos
  • Integra-se em nossa solução PlantPAx®
  • Suporta módulos de E/S de 24-120 Vcc ou 120 V
  • E/S de alta densidade (até 40 canais/módulo)
  • Atende às normas de segurança com testes de curso parcial de válvulas essenciais
  • Suporta os níveis de desempenho exigidos para o controle de turbomáquina
  • Oferece uma ampla gama de módulos dedicados que atendem às especificações do SIL 3
  • Fácil uso e manutenção

O Trusted foi projetado para atender a uma gama ampla de especificações de segurança e se integrar facilmente em soluções de controle maiores.

Certificações

Conformidade com as normas de segurança

Nosso sistema de controle Trusted é certificado pela TÜV como adequado para aplicações que devem estar em conformidade com uma ou mais das seguintes normas internacionais relacionadas à segurança:

  • IEC 61508:2010 (Ed 2), IEC 61131-2
  • EN 50156-1, EN 298, EN 54-2
  • NFPA 72/85/86

Veja nossas certificações de produtos

Suporte

Localize sua solução com os nossos serviços

Em um mercado global cada vez mais competitivo, o aproveitamento da tecnologia para sustentar o crescimento rentável dos negócios é um enfoque de muitas empresas, mas às vezes você precisa de ajuda. Temos um amplo portfólio de serviços para ajudar você a aproveitar ao máximo seu investimento em automação.

Saiba mais sobre nossos serviços de processo

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Detail Page products/safety_instrumented_systems/pt/BR_det_trusted row-5

Como podemos ajudar você?

A Rockwell Automation e parceiros oferecem conhecimentos excepcionais para ajudar você a projetar, implementar e dar suporte ao investimento em automação.