Sistema de controle AADVance

Sistema com instrumentos de segurança tolerante a falhas

Se você precisa do SIL 1-3 com arquiteturas com tolerância a falhas, à prova de falhas e redundante modular tripla (TMR), nós atendemos suas necessidades de SIS. O sistema de controle com tolerância a falhas AADvance® é um sistema com instrumentos de segurança distribuído e expansível.

Reduza os riscos de segurança

Proteja as pessoas, o ambiente e os bens de produção

A solução AADvance permite a você aplicar diferentes níveis de redundância de módulo quando exigido por partes específicas da aplicação. Essa solução permite que você especifique o nível de integridade de segurança e disponibilidade que você precisa em toda a fábrica.

Veja mais soluções de sistema com instrumentos de segurança

Explore nossas soluções de segurança de processo

Maximize a disponibilidade e reduza as interrupções operacionais

Benefícios

  • Alto desempenho
  • Capacidades de integração amplas
  • Poder de processamento distribuído
  • Redundância expansível para tolerância a falhas
  • Apropriadas para sistemas E/S pequenos a grandes
  • Solução econômica para SIL 1-3 no mesmo sistema
  • Configuração e gestão simples de sistema a partir de um ponto

Recursos

  • Com certificação IEC 61508 (TÜV e Exida)
  • Configurações à prova de falhas e com tolerância a falhas
  • Conformidade com SIL 1 até SIL 3
  • Conectividade CIP a PlantPAx®

O sistema de segurança AADvance é um sistema com instrumentos de segurança expansível que fornece redundância de controlador flexível.

Treinamento

Manutenção e localização de falhas do sistema AADvance

Nossos cursos sobre o AADvance fornecem uma visão abrangente do hardware, software e localização de falhas do AADvance.

Após concluir esse treinamento, você será capaz de:

  • Entender com o AADvance opera como um controlador à prova de falhas
  • Entender os limites de configuração do sistema
  • Projetar e montar um sistema completo
  • Selecionar o hardware apropriado com base na E/S

Inscreva-se para o treinamento do AADvance

Ferramentas do AADvance

Treinamento e material adicionais

Nós oferecemos ferramentas adicionais para ajudar a garantir que suas necessidades de implementação e de treinamento do AADvance sejam abordadas quando e da forma como você precisa delas.

Certificações do AADvance

Conformidade com as normas de segurança

O AADvance é certificado pela TÜV como adequado para aplicações que devem estar em conformidade com uma ou mais das seguintes normas internacionais relacionadas com a segurança:

  • IEC 61508 até SIL 3, IEC 61511-1
  • EN 50178, EN 50156, EN 54-2
  • EN 61131-2, EN 61131-2
  • NFPA 72/85/86

Veja nossas certificações de produtos

Suporte

Localize sua solução com os nossos serviços

Em um mercado global cada vez mais competitivo, o aproveitamento da tecnologia para sustentar o crescimento rentável dos negócios é um enfoque de muitas empresas, mas às vezes você precisa de ajuda. Temos um amplo portfólio de serviços para ajudar você a aproveitar ao máximo seu investimento em automação.

Saiba mais sobre nossos serviços de processo

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Detail Page products/safety_instrumented_systems/pt/BR_det_aadvance row-7

Como podemos ajudar você?

A Rockwell Automation e parceiros oferecem conhecimentos excepcionais para ajudar você a projetar, implementar e dar suporte ao investimento em automação.